CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32F7シリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

Arm®Cortex®-M7ベース高性能マイクロコントローラSTM32F7シリーズ

STM32F7マイクロコントローラは、STのARTアクセラレータ™とL1キャッシュの利点を生かし、コードを内蔵Flashメモリまたは外部メモリのいずれから実行しても、内蔵216MHzにおいて、Cortex-M7コアの理論上の最高性能である、1082CoreMark/462DMIPSを実現します。

新しいペリフェラル・セットによる優れたアーキテクチャ

STM32F7シリーズはCortex-M7コアが持つ以下の機能を最大限活用します。

  • コア、ペリフェラル、メモリを相互接続するAXIおよびマルチAHBバス・マトリックス
  • 最大16KB + 16KBのI-キャッシュおよびD-キャッシュ
  • 最大2MBの内蔵Flashメモリ(特定デバイスではRWW(Read-While-Write)機能に対応)
  • 2つの汎用DMAコントローラとイーサネット専用DMAコントローラ(特定デバイスのみ)、高速のUSB OTGインタフェースとChrom-ARTグラフィックHWアクセラレータ(特定モデルのみ)
  • ペリフェラル動作に一切影響を与えずにシステム・クロックの変更を可能とする、CPU速度に依存しないペリフェラル・クロック(デュアル・クロックのサポート)
  • その他のペリフェラル:S/PDIF出力対応のシリアル・オーディオ・インタフェース(SAI)x 2、S/PDIF入力対応の半二重I²Sインタフェース x 3、専用電源を備えたUSB OTGインタフェース x 2、デュアルモードQuad-SPI Flashメモリ・インタフェース
  • 分散アーキテクチャの大容量SRAM: 
    • 最大512KBの汎用データ・メモリ(高速性重視のデータ処理(スタック、ヒープなど)用128KBデータ密結合メモリ(DTCM)を含む
    • 高速性重視の16KBインストラクション用密結合メモリ(ITCM)
    • 最低消費電力モード中にデータを保持する4KBバックアップSRAM
  • コードIP保護機能(PC-ROP)(特定デバイスのみ)
  • オンチップUSB HS PHY(特定デバイスのみ)

高い電力効率

  • 7CoreMark/mW @1.8V
  • SRAMにデータを保存するSTOPモードでの消費電流:100µA(Typ.)

互換性

  • Cortex-M7はCortex-M4の命令セットに対して後方互換です。
  • STM32F7シリーズは、STM32F4シリーズとピン互換です。*

*注:64および100ピン・パッケージの個別のケースについてはデータシートを参照してください。

推奨コンテンツ

STM32 Graphic User Interface
STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs
Webinar: Easily integrate Real-time Ethernet & OPC UA in your STM32 based Industrial IoT device with Hilscher solution

New High-performance Value Line boost real-time IoT-device innovation

The latest STM32 High-performance Value Line gives extra flexibility to create affordable performance-oriented systems including real-time IoT devices, without compromising features or cyber protection.

Choose between the entry-level STM32F730, or the STM32F750. They are all in production, in various package options from 64-pin to 216-pin.