CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32G0x0 バリュー・ライン

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32G0x0バリュー・ラインは、Arm® Cortex®-M0+コアを搭載し、最大64MHzで動作します。STM32G0x0バリュー・ラインは、高いコスト効率を実現しつつ、性能・機能を充実させた製品です。
STM32G0x0バリュー・ラインは、外部の発振器を不要にする高精度な内部クロックを搭載しています。また高速化された12bit ADC、高機能で柔軟な設定が可能なタイマ、カレンダRTCなどのフル・セットの高性能なペリフェラルや、I²C、USART、SPIといった通信ペリフェラルも備えています。

この製品ラインはシンプルかつ堅牢で効率的なアプリケーションへのニーズとコスト低減を実現するため、既存の8/16bitマイコンの置き換えに最適です。

STM32G0x0バリュー・ラインは、多様なメモリ容量と、最小8ピン・パッケージから展開するさまざまなパッケージとの組合せをカバーしているため、ユーザのプロジェクトの全体的なコスト効率がさらに向上します。

STM32G0x0バリュー・ラインは、ピン配置に完全な互換性のあるSTM32G0x1にいつでもアップグレードすることができます。また、強力なSTM32ポートフォリオのあらゆるデバイスにも、いつでもアップグレード可能です。アップグレードの際のツールやアプリケーション・ソフトウェアの再利用性は、極めて大きくなっています。

推奨コンテンツ

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs