CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM32G4x4高分解能タイマ・ラインは、デジタル・スイッチング電源、照明、溶接機、太陽光発電システムおよびワイヤレス給電用のインバータなど、デジタル電力変換アプリケーションに最適です。

STM32G4x4の主要ペリフェラル:

  • 高分解能タイマ: 最小184ps精度、電源および温度ドリフトに対する自己補正機能付き
  • 超高速12bit A/Dコンバータ(最大4Mサンプリング / 秒) x 5
  • 12bit D/Aコンバータ(最大15Mサンプリング / 秒) x 7
  • 超高速コンパレータ(最速17ns) x 7
  • プログラマブル・ゲイン・オペアンプ x 6
  • ARTアクセラレータ™、CCM-SRAMルーチン・ブースタおよび数値演算アクセラレータ
  • デュアルバンクFlashメモリ
  • CAN FD x3 (最大)
  • USB 2.0 フルスピード・データ・インタフェース(デバイス)
  • USB Type-C™ & Power Deliveryコントローラ(UCPD) 

7ユニットのタイマによるバンクで構成される高分解能タイマ

  • 12 PWM出力(ペアにすることが可能)
  • 10本の外部イベント入力(電流制限、ゼロ電圧/電流検出など)および6つのフォールト入力

高分解能タイマの主要機能

  • すべての動作モードで最小184psの分解能
    • 可変デューティ・サイクル、可変周波数、および遷移モード
  • CPU負荷を軽減する機能
    • バレー・スキップおよびスロープ補正
    • タイマごとに割り当て可能なDMAチャネル
    • 内蔵バースト・モード・コントローラおよびトポロジ固有モード(プッシュプル、共振)
  • タイマ間のさまざまな相互接続
    • 隣接するタイマのリセット/スタート
    • 他の出力タイマのセット/リセット/トグル
  • プログラミングを簡略化する、透過的かつ高分解能(4.6GHzのタイマと同等)な実装