CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32H743/753

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32H743 / 753ラインは、Arm® Cortex®-M7(最大動作周波数480MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。

性能

  • 480MHz fCPU/、2424CoreMark/1027DMIPS(Flashメモリからのコード実行、L1キャッシュによるゼロ・ウェイト・ステート命令実行時)
  • L1キャッシュ(各16KBの命令キャッシュおよびデータキャッシュ)により、処理性能を落とすことなく外部メモリからのコード実行が可能

セキュリティ

STM32H753ラインには、以下のセキュリティ機能が搭載されています。

  • 暗号化 / ハッシュ・ハードウェア・アクセラレーション
  • セキュア・ファームウェア・インストール(SFI)が組み込まれたセキュリティ・サービスにより、初回プログラミング時にソフトウェアIPを認証および保護
  • セキュア・ブート – セキュア・ファームウェア・アップデート(SBSFU)

電力効率

  • マルチパワー・ドメイン・アーキテクチャにより、さまざまなパワー・ドメインを低消費電力モードに設定し、電力効率の最適化が可能
  • 内蔵のUSB物理層(PHY)への電源供給用USBレギュレータ
  • Typ.: 275µ/MHz(VDD = 3.3V、25°C、Runモード(ペリフェラルはオフ)の場合)
  • Typ.: 2.43µA(Standbyモード(低消費電力モード)の場合)
  • Typ.: 460nA(VBATモード(低消費電力モード、RTCは作動)の場合)

グラフィックス

  • デュアル・グラフィックス・レイヤをサポートするLCD-TFTコントローラ・インタフェース
  • Chrom‑ART アクセラレータ™によりグラフィック・コンテンツの作成が強化されると同時に、CPUからグラフィック処理をオフロードすることで、CPUリソースをグラフィック処理以外の用途に割り当てることが可能
  • JPEGハードウェア・アクセラレータにより、JPEGの高速エンコーディングおよびデコーディングを実現し、CPUの負荷を軽減

内蔵ペリフェラル

  • CAN FD、USB 2.0ハイスピード / フルスピード、イーサネットMAC、カメラ・インタフェースなど、最大35の通信インタフェース
  • 32bitパラレル・インタフェースまたはデュアルモードQuad-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラによる、優れたメモリ拡張性
  • アナログ: 12bit D/Aコンバータ、高速16bit A/Dコンバータ
  • 複数の16bitおよび32bitタイマ(16bit高分解能タイマは最大480MHz動作)

STM32H743 / 753ラインは、1MB~2MBのFlashメモリと、192KBのTCM RAM(高速性重視のルーチン用の64KB ITCM RAMおよびデータ用の128KB DTCM RAM)、64KB / 288KB / 512KBのユーザSRAM、および低消費電力モード中にデータを保持するバックアップ・ドメインにある4KBのSRAMという分散アーキテクチャを採用し、BGAおよびLQFPの100ピン~240ピン・パッケージで提供されます。

推奨コンテンツ

STM32 Digital Power Ecosystem accelerates
your designs for beginners up to experts
STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs