STM32H750バリュー・ライン は、Arm® Cortex®-M7(最大動作周波数480MHz、倍精度浮動小数点ユニット内蔵)を搭載しています。 128KBの内蔵Flashメモリにより、コスト効率に優れたソリューションを提供します。
性能
- 480MHz fCPU/、2424CoreMark/1027DMIPS(Flashメモリからのコード実行、L1キャッシュによるゼロ・ウェイト・ステート命令実行時)
- 128KBの内蔵Flashにより、ユーザ・ルートで信頼性の高いクリティカルなリアルタイム・ルーチンを実行したり、外部メモリを容易に構成することが可能
- L1キャッシュ(各16KBの命令キャッシュおよびデータキャッシュ)により、処理性能を落とすことなく外部メモリからのコード実行が可能
セキュリティ
STM32H750バリュー・ラインには以下のセキュリティ機能が搭載されています。
- 暗号化 / ハッシュ・ハードウェア・アクセラレーション
- セキュア・ファームウェア・インストール(SFI)が組み込まれたセキュリティ・サービスにより、初回プログラミング時にソフトウェアIPを認証および保護
- セキュア・ブート-セキュア・ファームウェア・アップデート(SBSFU)
電力効率
- マルチパワー・ドメイン・アーキテクチャにより、さまざまなパワー・ドメインを低電力モードに設定し、電力効率の最適化が可能
- 内蔵のUSB物理層(PHY)への電源供給用USBレギュレータ
- Typ.: 275µ/MHz(VDD = 3.3V、25°C、Runモード(ペリフェラルはオフ)の場合)
グラフィックス
- デュアル・グラフィックス・レイヤをサポートするLCD-TFTコントローラ・インタフェース
- Chrom ART アクセラレータ™によりグラフィック・コンテンツの作成が強化されると同時に、CPUからグラフィック処理をオフロードすることで、CPUリソースをグラフィック処理以外の用途に割り当てることが可能
- JPEGハードウェア・アクセラレータにより、JPEGの高速エンコーディングおよびデコーディングを実現し、CPUの負荷を軽減
内蔵ペリフェラル
- CAN FD、USB 2.0ハイスピード / フルスピード、イーサネットMAC、カメラ・インタフェースなど、最大35の通信インタフェース
- SRAM / PSRAM / NOR / NAND / SDRAMメモリをサポートする32bitパラレル・インタフェースまたはデュアルモードQuad-SPIシリアルFlashメモリ・インタフェースを備えたフレキシブル・メモリ・コントローラによる、優れたメモリ拡張性
- アナログ:12bit D/Aコンバータ、高速16bit A/Dコンバータ
- 複数の16bitおよび32bitタイマ(16bit高分解能タイマは最大480MHz動作)
STM32H750バリュー・ラインは、128KBのFlashメモリ、192KBのTCM RAM(高速性重視のルーチン用の64KB ITCM RAMおよびデータ用の128KB DTCM RAM)、64KB / 288KB / 512 KBのユーザSRAM、および低消費電力モード中にデータを保持するバックアップ・ドメインにある4KBのSRAMという分散アーキテクチャを採用し、LQFP-100、UFBGA-176およびTFBGA-240パッケージで提供されます。

注目ビデオ
Discover STMicroelectronics TouchGFX Demo running on new STM32H735G-DK, and learn more about the STM32H725/35 Graphics features.
MadeForSTM32™ is a new quality label delivered by ST, which is granted after an evaluation process. It helps engineers identify third party solutions with the highest level of integration and quality for the STM32 microcontrollers' ecosystem. MadeForSTM32™ is offered to members of the ST Partner Program who want to go one step further in our collaboration, with the overall objective of contributing to a high-quality STM32 ecosystem.
The STM32Cube.AI is an extension pack of the widely used STM32CubeMX configuration and code generation tool enabling AI on STM32 Arm® Cortex®-M-based microcontrollers.
-
STM32H750IB
High-performance and DSP with DP-FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 128Kbytes of Flash memory, 1MB RAM, 480 MHz CPU, L1 cache, external memory interface, JPEG codec, HW crypto, large set of peripherals
-
STM32H750ZB
High-performance and DSP with DP-FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 128 Kbytes of Flash memory, 1MB RAM, 480 MHz CPU, L1 cache, external memory interface, JPEG codec, HW crypto, large set of peripherals
-
STM32H750XB
High-performance and DSP with DP-FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 128KBytes of Flash memory, 1MB RAM, 480 MHz CPU, L1 cache, external memory interface, JPEG codec, HW crypto, large set of peripherals
-
STM32H750VB
High-performance and DSP with DP-FPU, Arm Cortex-M7 MCU with 128 Kbytes of Flash memory, 1MB RAM, 480 MHz CPU, L1 cache, external memory interface, JPEG codec, HW crypto, large set of peripherals
Recommended Tools & Software