CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32L4P5/Q5

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM32L4P5およびSTM32L4Q5は、Arm®Cortex®-M4(最大動作周波数120MHz)を搭載し、DSP命令および浮動小数点演算器(FPU)を備えています。超低消費電力マイクロコントローラの製品ポートフォリオを拡充し、優れた性能を提供します。

  • STM32L4P5は、512KB~1MBのFlashメモリを搭載し、48ピン~169ピン・パッケージで提供されます。
  • STM32L4Q5は、1MBのFlashメモリおよび暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、HASH、PKA)を搭載しています。

推奨コンテンツ