CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32L4R7/S7

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM32L4R7およびSTM32L4S7は、DSP命令および浮動小数点演算器(FPU)を備え、120MHzで動作するArm® Cortex®-M4コアの搭載により、超低消費電力タイプの製品ポートフォリオと性能を強化します。

  • STM32L4R7のポートフォリオは、1MB~2MBのFlashメモリを搭載し、100ピン~169ピンのパッケージで提供されます。
  • STM32L4S7は、2MBのFlashメモリ容量および暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、HASH)を提供します。

推奨コンテンツ