CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32L5シリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

Arm® Cortex®-M33搭載 超低消費電力マイクロコントローラ(マイコン)STM32L5シリーズ

STM32L5シリーズは、Arm® TrustZone®を実装し、セキュリティが強化されたArm® Cortex®-M33ベースの超低消費電力マイコンです。STM32Lシリーズで培われた低消費電力技術の元に構成されるこの製品は、セキュリティ、処理性能、電力効率を最適なバランスで実現する事で、IoTデバイス、産業機器、コンスーマ機器など、高度なセキュリティと省エネ性能を必要とするアプリケーション向けに最高のバリューを提供します。

最大512KBのFlashメモリ(デュアル・バンク)と256KBのSRAMを搭載するSTM32L5シリーズは、最大動作周波数110MHzで442CoreMarkの性能を実現しています。

STM32L5の幅広い製品ポートフォリオは、7種類のパッケージ(48ピン~144ピン)を提供し、最高125°Cの周囲温度に対応します。

フル・セットのセキュリティ

  • TrustZoneによる柔軟性の高いセキュリティ
  • 強化されたセキュリティ・サービス: セキュア・ブート専用のセキュア・ユーザ・メモリ空間、ソフトウェア / IP保護、セキュア領域とノンセキュア領域間の独立した読出し保護、対称 / 非対称暗号アクセラレータ、アクティブタンパ検出、認定済み暗号ソフトウェア・ライブラリ、セキュア・ファームウェア・インストーラ

最も優れた電力効率

  • EEMBC ULPBench®: 370 ULPMark-CPスコア
  • 内蔵DC-DCコンバータ(オプション)
  • 最大限の柔軟性を維持しながら最も優れた消費電力性能を提供
    • シャットダウン・モードで17nA
    • ストップ・モードで3µA(SRAMとペリフェラルの状態は完全に維持され、ウェイクアップ時間は5µs)
    • アクティブ・モードで62µA/MHz

処理性能と機能

  • アプリケーションのリアルタイム性能を向上
    • Cortex-M33(110MHz時): 既存のCortex-M4に比べて20%性能向上
    • アップグレードされたART Accelerator: 内 / 外部のFlashメモリに対応(命令キャッシュ8KB)
  • 165DMIPSと443CoreMarkのスコアを達成
  • 高集積: 大容量メモリ / USB® Type-C(電力供給コントローラ付き) / CAN FD
  • 幅広い製品ポートフォリオ: 7種類のパッケージ(LQFP-48 / QFN-48 / LQFP-64 / WLCSP-81 / LQFP-100 / UFBGA-132 / LQFP-144)でさまざまなオプションを提供

 

STM32L5 - Ultra-low-power MCUs, Enhanced Security for IoT and Embedded Applications
STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs