CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM32MP151マイクロプロセッサ(MPU)は、シングル・コアArm® Cortex®-A7(最大動作周波数800MHz)とCortex®-M4(最大動作周波数209MHz)の柔軟なアーキテクチャをベースにしています。

STM32MP151ラインは、LCD-TFTディスプレイ・コントローラの他に、10M / 100Mまたはギガビット・イーサネット、USB 2.0ホスト / OTG(3ch)、25個のタイマ、およびアドバンスド・アナログを含む最大35の通信周辺機能を組み込んでいます。

また、真乱数発生器(TRNG)、ハードウェア暗号化アクセラレータおよびハッシュ・プロセッサに加え、セキュリティ機能にはセキュア・ブート、TrustZone®ペリフェラル、およびアクティブ・タンパ検出機能が含まれています。

STM32MP151ラインは4種類のパッケージで提供され、コスト効率の高いPCBで使用することが可能です。

  • 448ピンLFBGAパッケージ: 18 mm x 18 mm、0.8 mmピッチ・パッケージ、6層メッキ・スルー・ホール(PTH)PCB対応
  • 354ピンLFBGAパッケージ: 16 mm x 16 mm、0.8 mmピッチ・パッケージ、4層PTH PCB対応
  • 361ピンTFBGAパッケージ: 12 mm x 12 mm、0.5 mmピッチ・パッケージ、4層PTHおよびレーザー・ビアPCB対応
  • 257ピンTFBGAパッケージ: 10 mm x 10 mm、0.5 mmピッチ・パッケージ、4層PTH PCB対応

推奨コンテンツ

STM32MPU Whitepaper
Discover our scalable solutions to boost the development of MPU-based systems
STM32MPU WIKI
User guide for beginners and experts