CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM32MP153ラインは、デュアル・コアArm® Cortex®-A7(最大動作周波数800MHz)およびCortex®-M4(最大動作周波数209MHz)をベースにした柔軟性の高いアーキテクチャを特徴とするマイクロプロセッサ(MPU)です。

STM32MP153ラインは、LCD-TFTディスプレイ・コントローラの他に、10M / 100Mまたはギガビット・イーサネット、USB 2.0ホスト / OTG(3ch)、29個のタイマ、およびアドバンスド・アナログを含む最大37の通信ペリフェラルを搭載しています。

また、真乱数発生器(TRNG)、ハードウェア暗号化アクセラレータおよびハッシュ・プロセッサに加え、セキュア・ブート、Arm TrustZone®ペリフェラル、およびアクティブ・タンパ検出機能といったセキュリティ機能も含まれています。

STM32MP153ラインは4種類のパッケージで提供され、コスト効率の高いPCBで使用することが可能です。

  • 448ピンLFBGAパッケージ: 18mm x 18mm、0.8mmピッチ・パッケージ、6層メッキ・スルー・ホール(PTH)PCB対応
  • 354ピンLFBGAパッケージ: 16mm x 16mm、0.8mmピッチ・パッケージ、4層PTH PCB対応
  • 361ピンTFBGAパッケージ: 12mm x 12mm、0.5mmピッチ・パッケージ、4層PTHおよびレーザー・ビアPCB対応
  • 257ピンTFBGAパッケージ: 10mm x 10mm、0.5mmピッチ・パッケージ、4層PTH PCB対応

推奨コンテンツ

STM32MPU Whitepaper
Discover our scalable solutions to boost the development of MPU-based systems
STM32MPU WIKI
User guide for beginners and experts