STM32MP157ラインは、デュアル・コアArm® Cortex®-A7(最大動作周波数800MHz)とCortex®-M4(最大動作周波数209MHz)をベースとした柔軟性の高いアーキテクチャを特徴とし、専用の3Dグラフィック処理ユニット(GPU)、MIPI-DSIディスプレイ・インタフェース、ギガビット・イーサネットなどを備えたマイクロプロセッサ(MPU)です。
STM32MP157 3D OpenGL ES 2.0グラフィック・エンジンは、グラフィカル・ユーザ・インタフェース(GUI)、メニュー表示、アニメーションなどのアプリケーションで3Dグラフィックスを高速化するように設計されており、Android™とLinux®の組込み開発プラットフォームをサポートする業界標準APIに最適化されたソフトウェア・スタックと連携します。
STM32MP157ラインは、LCD-TFTディスプレイ・コントローラの他に、10M / 100Mまたはギガビット・イーサネット、USB 2.0ホスト / OTG(3ch)、29個のタイマ、およびアドバンスド・アナログを含む最大37の通信ペリフェラルを搭載しています。
また、真乱数発生器(TRNG)、ハードウェア暗号化アクセラレータおよびハッシュ・プロセッサに加え、セキュア・ブート、Arm TrustZone®ペリフェラル、およびアクティブ・タンパ検出機能といったセキュリティ機能も含まれています。
STM32MP157ラインは4種類のパッケージで提供され、コスト効率の高いPCBで使用することが可能です。
- 448ピンLFBGAパッケージ: 18mm x 18mm、0.8mmピッチ・パッケージ、6層メッキ・スルー・ホール(PTH)PCB対応
- 354ピンLFBGAパッケージ: 16mm x 16mm、0.8mmピッチ・パッケージ、4層PTH PCB対応
- 361ピンTFBGAパッケージ: 12mm x 12mm、0.5mmピッチ・パッケージ、4層PTHおよびレーザー・ビアPCB対応
- 257ピンTFBGAパッケージ: 10mm x 10mm、0.5mmピッチ・パッケージ、4層PTH PCB対応

注目ビデオ
-
STM32MP157C
MPU with Arm Dual Cortex-A7 650 MHz, Arm Cortex-M4 real-time coprocessor, 3D GPU, TFT/MIPI DSI displays, FD-CAN, Secure boot and Cryptography
-
STM32MP157F
MPU with Arm Dual Cortex-A7 800 MHz, Arm Cortex-M4 real-time coprocessor, 3D GPU, TFT/MIPI DSI displays, FD-CAN, Secure boot and Cryptography
-
STM32MP157D
MPU with Arm Dual Cortex-A7 800 MHz, Arm Cortex-M4 real-time coprocessor, 3D GPU, TFT/MIPI DSI displays, FD-CAN
-
STM32MP157A
MPU with Arm Dual Cortex-A7 650 MHz, Arm Cortex-M4 real-time coprocessor, 3D GPU, TFT/MIPI DSI displays, FD-CAN