CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32U575 / 585

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM32U575およびSTM32U585は、Armv8-M用TrustZone®を実装したArm® Cortex®-M33(最大動作周波数160MHz、FPU搭載、DSP命令対応)を搭載し、高いセキュリティを実現した高性能・超低消費電力の汎用32bitマイクロコントローラ(マイコン)です。

  • STM32U575は、1MB~2MBのFlashメモリを搭載した48ピンから169ピンのパッケージで提供されます。

  • STM32U585は、2MBのFlashメモリおよび、複数の暗号化アクセラレータ・エンジン(AES、PKA、OTFDECに対応)を搭載しています。

内蔵SMPS(DC/DC降圧コンバータ)あり / なしの選択が全てのパッケージにおいて可能です。詳細はデータ・ブリーフをご参照ください。 

推奨コンテンツ