CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32WBx0 バリュー・ライン

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM32WBx0は、最大64MHzで動作するArm® Cortex®-M4(アプリケーション・プロセッサ)と、最大32MHzで動作するArm® Cortex®-M0+(ネットワーク・プロセッサ)をベースとしたデュアルコア・ワイヤレス・マイクロコントローラ(マイコン)です。

STM32WBx0バリュー・ラインは、STの製品ポートフォリオを拡大するエントリ・レベルのソリューションとして、コスト効率に優れた、幅広いIoTアプリケーションを実現します。

低消費電力STOPモードとクラス最高のRF性能により、バッテリ寿命が長いアプリケーション・コネクティビティを提供します。小売業マーケティング、資産管理、ビーコンなどにおける革新的な位置情報に基づいたサービスをはじめとするポイント・ツー・ポイント・アプリケーションやメッシュ・アプリケーションに最適です。

ワイヤレス・コネクティビティ

             

ワイヤレス設計に柔軟性とスケーラビリティをもたらすSTM32WBx0は、Bluetooth® Low Energy(LE) 5.2認定済みスタックに対応し、Mesh 1.0ネットワークやその他複数のプロファイルをサポートします。また、IEEE 802.15.4をサポートしているため、ZigBee® PROとその広範なZigBee 3.0クラスタや低消費電力OpenThreadメッシュ・ネットワーク・プロトコルなどの各種プロトコルも実行可能です。

  • STM32WB50マイコンは1MBのFlashメモリを搭載しているため、プロトコル・スタックやアプリケーションを問わず、外部Flashメモリなしでアプリケーションの円滑な動作を実現します。
  • STM32WB30は、Bluetooth LEまたは802.15.4無線規格のさまざまなデバイスに適合するスケーラブルなソリューションです。
    STM32WB10は、ベーシックなBluetooth LEアプリケーションに適しており、低コストのIoT機器でワイヤレス・コネクティビティを実現するために必要な機能を提供します。

パッケージ情報

QFN-48パッケージを使用しており、STM32WBx5シリーズのQFN-48(ECOPACK2®準拠)パッケージとピン互換性があります。また、ソフトウェア・プラットフォーム全体をサポートできる大容量メモリを備えています。

開発エコシステム

STM32WB55 NucleoパックおよびSTM32Cube開発エコシステムが提供する包括的なソフトウェア開発ツールにより、STM32WBシリーズのあらゆるマイコンで迅速かつ簡単にアプリケーション開発をはじめることができます。

STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs