CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM32WLシリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

LPWA対応Sub-GHz無線トランシーバ搭載ワイヤレス・マイクロコントローラSTM32WLシリーズ

STM32ワイヤレス・マイクロコントローラ(マイコン)の製品ポートフォリオを拡充するSTM32WLシリーズは、汎用マイコンとSub-GHz無線を1チップに集積したシステム・オン・チップ(SoC)製品です。


Arm® Cortex®-M4およびCortex®-M0+(シングルおよびデュアルコア・アーキテクチャが利用可能)をベースとし、LoRa®、(G)FSK、(G)MSK、およびBPSK変調方式をサポートするため、LoRaWAN®、Sigfox、W-MBUS、mioty®などの通信プロトコルを使用するワイヤレス・アプリケーションにおいて、優れた柔軟性を提供します。

STM32WLシリーズは、Sub-GHz無線トランシーバを搭載しており、産業用およびコンスーマ用IoTにおける幅広いLPWAN(低消費電力広域ネットワーク)アプリケーションに対応します。

 

   

LoRaWAN®およびSigfoxスタックはSTM32CubeWLにより使用できます。プログラミング・コードはこちらをご参照ください。

LoRaWAN®、Sigfox、レガシー、ユーザ独自のプロトコルなどの無線通信と、柔軟なペリフェラル・リソースの利用、およびパワー・マネージメントにおいて最適化されており、部品コストの削減と革新的なアプリケーションの実現に貢献します。

超低消費電力のプラットフォームをベースに開発されたSTM32WLシリーズは、長いバッテリ寿命とSub-GHz無線トランシーバによる長距離無線通信を両立しつつ、さまざまなアプリケーションに適したデジタル / アナログ・ペリフェラルを提供します。

また、デュアル無線出力レベルと免許不要の周波数帯に対応し、世界各地域における互換性を実現します。

STM32WLシリーズは、STM32ファミリにおいて、Sub-GHz無線通信に対応する最先端の製品です。使いやすさと優れた信頼性を特徴とし、幅広い産業およびコンスーマ向けのアプリケーションに対応します。

無線通信

STM32WLマイコンは、LoRa Alliance®により公開されているLoRaWAN®仕様の物理層要件に準拠しています。さらに、SigfoxやW-MBUS、レガシー / ユーザ独自のプロトコルによる無線通信においてLoRa®、(G)FSK、(G)MSK、およびBPSK変調方式を利用可能です。

この無線は、ETSI EN 300 220、FCC CFR 47 Part 15、中国の規制要件、日本のARIB T-108をはじめとする世界各地域の無線通信規則に準拠したシステムの設計に最適です。また、150MHz~960MHzの周波数帯域を完全に網羅しているため、世界各地域の主要Sub-GHz ISM帯に対応可能です。

 

ペリフェラル機能

STM32WLEx(M4シングルコア)およびSTM32WL5x(Cortex-M4およびCortex-M0+デュアルコア)ラインは、最大43本のGPIO、電力消費を最適化する内蔵SMPS(DC-DCコンバータ)、バッテリ寿命を最大化する複数の低消費電力モードなど、さまざまな通信機能を搭載しています。デュアル無線出力レベルと広範なリニア周波数により、各国における互換性を実現します。

セキュリティ機能

STM32WLExおよびSTM32WL5xラインともに、128 / 256bit AES ハードウェア暗号化エンジン、ソフトウェアIP保護機能(PCROP)、楕円曲線暗号エンジンによる公開鍵暗号アクセラレータなどの内蔵セキュリティ・ハードウェア機能を搭載しています。

デュアルコアSTM32WL5xラインには、セキュア・キー・マネージメント・サービス(SKMS)、セキュア・エリア・ハードウェア隔離、セキュア・ブート、およびセキュア・ファームウェア更新といった高度なセキュリティ機能も搭載されています。

 

開発エコシステム

STM32WL55 Nucleo開発ボードおよびSTM32Cube開発エコシステムが提供する包括的なハードウェア / ソフトウェア開発ツールにより、アプリケーション開発を迅速かつ簡単に始めることができます。

STM32WL55 Nucleo-64では、幅広いワイヤレス・アプリケーション開発をすぐに開始することができます。

また、実績のあるSTM32Cube開発エコシステムと完全に統合されており、STM32WL55 Nucleo開発ボードと、包括的な組込みソフトウェア・リソースおよび開発ツール・セットが提供されています。

組込みソフトウェア・リソースのワンストップ・ソリューションであるSTM32CubeWLソフトウェア・パッケージには、ハードウェア抽象化レイヤ(HAL)やロー・レイヤ(LL)のペリフェラル・ドライバ、包括的なミドルウェア・セット、無線スタック(LoRaWAN®およびSigfox)、およびKeil MDK-ARM、STM32CubeIDE、IARなどの統合開発環境向けに構成済みのサンプル・ソフトウェアが含まれています。

STM32WLシリーズは、マイコンの初期化コード自動生成ツールであるSTM32CubeMX、およびRF性能のテストと検証用ソフトウェアであるSTM32CubeMonitorに対応しています。

また、STM32WL55 Nucleo開発ボードには、オンボード・デバッガが搭載されており、既存のサンプルをベースにアプリケーションの開発とテストをサポートします。また、電源ソースとしてST-LINKからのUSB給電など、さまざまな電源オプションを選択可能です。

Discover #STM32WL latest news on ST blog
ST launched a dedicated STM32 Wireless Youtube Channel
STM32MCU WIKI
discover STM32 MCUs