CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM8ALシリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STの自動車アプリケーション向けSTM8AL 超低消費電力シリーズは、グリーン・エネルギー、アプリケーションの安全性、および電力効率を前面に押し出しています。 このシリーズは、リモート・キーレス・エントリやタイヤ圧監視などのバッテリ駆動機能、およびコンパニオン・マイクロコントローラ、イモビライザ、センサといった、時間の経過とともに消費電力が問題になるアプリケーションに特に適しています。

システム・コストを削減し、信頼性を向上させるためのSTM8A組込み機能をベースにしたSTM8ALシリーズは、LIN通信をサポートするとともに、LCDドライバ、RTC、DMA、コンパレータ、12bit ADCおよびDACを使用して計算性能の向上、消費電力の節減、およびメモリ・スペースの節約を行うなど、さらに多くの機能を提供します。また、自動車アプリケーション向けに、柔軟で革新的かつコスト効率に優れたソリューションを独自の組み合わせで提供します。

推奨コンテンツ