CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

STM8L162は、超低消費電力STM8Lファミリに属するSTM8L151/152 パフォーマンス・ラインの製品です。STM8L162は、STM8L151/152の機能の他に暗号AESセルを含んでいます。

16 MHzの独自のSTM8コアをベースとするこのデバイスは、最大64 KBのFlashプログラム・メモリ、4 KBのSRAM、および最大 2 KBのデータEEPROMを64~80ピンのさまざまなパッケージで提供します。また、12bit ADC/DAC、LCDコントローラ、温度センサなどのアナログ機能を選択できます。 

STM8L162

推奨コンテンツ