CATEGORIES

マイクロコントローラ & マイクロプロセッサ Minimize menu

STM8S207/208

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STM8S207/208パフォーマンス・ラインは、STの汎用8bitマイクロコントローラでハイエンドに位置する製品群であり、多くの機能と高いコア性能によってSTM8S103/105アクセス・ラインをアップグレードした製品です。

ST独自の24MHzコアをベースとして、アクセス・ラインと同様の標準ペリフェラル機能を提供します。ペリフェラル機能としては、フル・セットのタイマ、インタフェース(UART、SPI、I²C)、10bit ADC、内部/外部のクロック制御システム、ウォッチドッグ、自動ウェイク・アップ、統合型シングルワイヤ・デバッグ・モジュールなどがあります。  また、追加機能としてCANインタフェースや追加UARTなどを利用できます。

STM8S207/208パフォーマンス・ライン・マイクロコントローラは、32~80ピンの広範なパッケージで提供されます。この製品ラインナップには、最大128KBのFlashプログラム・メモリ、最大2KBのデータEEPROM、および最大6KBのRAMが用意されています。 産業用、民生用、およびその他の大量生産分野におけるハイエンドのアプリケーションに最適です。 

STM8S207208