ST25 NFCダイナミック・タグIC

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのST25 NFC / RFIDダイナミック・タグICは、最大64KbitのEEPROMメモリを搭載しています。このメモリには、13.56MHzで動作するRF非接触インタフェースと低電力I²Cインタフェース(PWM出力のST25DV-PWMシリーズを除く)の双方からアクセスできます。近接(ISO14443-A)および近傍(ISO15693)の両規格に準拠しています。

  • ST25DV-I2Cシリーズ: コンスーマ機器、産業機械、スマートメータ、照明、ヘルスケア、家電製品、電子棚札、およびIoT機器などに適したISO15693 NFCフォーラムType 5認定のダイナミック・タグIC
  • ST25DV-PWMシリーズ: 産業アプリケーションにおけるパラメータ設定に適したパルス幅変調(PWM)出力を備えた、ISO15693 NFCフォーラムType 5認定のダイナミック・タグIC
製品長期供給保証プログラム

STは、産業グレードや医療用NFC / RFIDアプリケーション向けの一部の製品デバイスに対して、「10年間の長期供給プログラム」を適用しています。

NFCタグWebアプリ

ST25 Webアプリ - Android端末とST25 NFCダイナミック・タグICとの通信には、アプリケーションのダウンロードが不要です。

NFCタグ規格に準拠

準拠規格

  • ISO14443A
  • ISO15693
  • NFCフォーラム

 


NFCタグの機能



豊富な機能

  • 13.56MHz HFインタフェース
  • I2Cインタフェース
  • エナジー・ハーベスティング(NFC給電)
  • 設定可能な出力信号(GPO)端子
  • 高速転送モード
  • PWM出力
NFCタグ内蔵EEPROM

クラス最高レベルのメモリ品質

  • 2Kbit~64Kbit
  • データ保持期間: 最長200年
  • 書換え耐性: 100万回
  • 最大128bitのパスワード
NFC用ハードウェアおよびソフトウェア

開発エコシステム

  • 技術資料
  • 評価ボード
  • アンテナ設計ツール
  • 関連ソフトウェア
  • STコミュニティ

 

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.