ST25 NFC / RFIDリーダライタIC

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

STのNFC / RFIDリーダライタICの製品ポートフォリオは、HF NFCリーダライタ・デバイスの13.56MHz短波(HF)帯やUHF RFIDリーダライタ・デバイスの840MHz~960MHz極超短波(UHF)帯など、主要なRFID周波数範囲に対応しています。

NFC / RFIDリーダライタICは、通信をセットアップし、RFIDタグやNFCスマートフォンとの通信を確立するデバイスです。主に固定RFIDリーダライタとハンディRFIDリーダライタの2タイプがあり、アプリケーションに応じて異なる周波数範囲で動作が可能です。

ST25R RFIDリーダライタ・シリーズの主な特徴

NFCロゴ

準拠規格

  • ISO / IEC 14443A / B
  • ISO / IEC 15693
  • FeliCa
  • ISO / IEC 18092
  • NFCフォーラム
  • EMVCoおよびPBOC
  • ISO / IEC 18000
  • ISO / IEC 29143
  • RAINアライアンス
RFIDリーダライタのアイコン

豊富な機能

  • 13.56MHz HFインタフェース
  • 840MHz~960MHz UHFインタフェース
  • VHBR(超高速伝送)モード
  • ピア・ツー・ピア(P2P)
  • 自動アンテナ・チューニング(AAT)
  • 動作温度範囲: -40°C~125°C
RFID決済リーダライタ

クラス最高のリーダライタ用IP

  • 高出力(最大1.4W)
  • 高感度レシーバ
  • 静電容量式 / 電磁誘導式ウェイクアップ
  • 低電力動作およびスタンバイモード
  • DRM(Dense Reader Mode)
RFIDツール・ソフトウェア

RFIDエコシステム

ST25 RFIDリーダライタIC一覧

無料ウェブセミナー
過酷な環境における使用に適したSTのNFCリーダライタIC

STのウェブセミナー(28分)を無料でご覧いただけます。

  • 静電容量式 / 電磁誘導式ウェイクアップ機能の実装による節電方法
  • 自動アンテナ・チューニング(AAT)の実装方法
  • 高いRF出力の実現方法

ウェブセミナーを視聴する

NFCソリューション・ガイド

NFC RFIDソリューション・ガイドのPDFをダウンロード

NFC(Near-Field Communication)技術に加え、RFID/NFCアプリケーションに最も効果的安全なソリューションを構築する際のSTのサポートについて学習しましょう。

ダウンロード

 

 

 

RFID NFCリーダライタ・ポートフォリオ
Our First EMVCo 3.0 Demo and the 3
New Challenges of NFC Card Payment
Flexible UHF RFID Reader Now Bends Backwards,
Discover the ST25RU3993 and Its New APIs

NFC Antenna Design

mm This option is required.
mm This option is required.