ST25製品ファミリは、幅広いRFID活用ソリューション向けに、HF / UHF用ICの包括的な製品ポートフォリオを提供しています。
電子決済システムや入退出管理、乗車券システムで活用されているNFC技術は、便利で低消費電力かつ常時オンの近距離通信プロトコルであり、コンスーマ用、産業用、自動車用、および医療用アプリケーションにおけるワンタッチ・ペアリング、故障診断、ログデータ取得、パラメータ設定といったアプリケーションの普及に貢献しています。
産業グレードおよび医療用NFC / RFIDアプリケーションには、STの10年間長期供給保証プログラムが適用されます。
STのNFC / RFID製品ポートフォリオはこちら
ST25T NFC / RFIDタグIC
NFC / RFIDタグIC ST25Tシリーズの特徴
- 13.56MHz HFインタフェース
- ISO14443 A / B、ISO15693、NFCフォーラム準拠
- 512bit~64Kbitメモリ
- 最大32bitのカウンタ(ティアリング防止機能付き)
- リーダライタ磁界検出の割込み出力端子
- OTP(One Time Programmable)バイト
- ソフトウェアおよび評価ツール
- アンテナ設計ツール
ST25D NFCダイナミック・タグIC
NFC / RFIDダイナミック・タグIC ST25Dシリーズの特徴
- 13.56MHz HFインタフェース
- ISO14443A、ISO15693、NFCフォーラム準拠
- I2Cインタフェース
- 2Kbit~64Kbitメモリ
- エナジー・ハーベスティング(NFC給電)
- 設定可能な出力信号(GPO)端子
- 高速転送モード
- PWM出力
- ソフトウェアおよび評価ツール
- アンテナ設計ツール
ST25R NFC / RFIDリーダライタIC
HF & UHFリーダライタIC ST25Rシリーズの特徴
- 13.56MHz HF
- 840MHz~960MHz UHFインタフェース
- ISO14443 A / B、ISO15693、ISO18092、ISO18000、ISO29143、FeliCa、NFCフォーラム、EMVCo & PBOC準拠
- VHBR(超高速伝送)モード
- ピア・ツー・ピア(P2P)
- 高出力(最大1.4W)
- 高感度レシーバ
- 自動アンテナ・チューニング
- ソフトウェアおよび評価ツール
- アンテナ設計ツール
NFC / RFIDタグIC: ISO14443(A / B)、ISO15693、NFCフォーラム準拠
13.56MHz RFID HF帯域で動作するST25 NFCタグICおよびダイナミック・タグICは、ISO14443 Type A / B、ISO15693、NFCフォーラムに準拠し、512bit~64Kbitの幅広いEEPROMを内蔵しています。
NFCフォーラム認証タグICとダイナミック・タグIC
ST25TVタグICおよびST25DV-I2C、ST25DV-PWMデュアル・インタフェース・タグICは、NFCフォーラムType 5認定を受けています。
ST25TAタグICは、NFCフォーラムType 4認定を受けています。
NFCフォーラムは、NFCの各種アプリケーションにおける一貫した動作や、相互運用性を規定したものです。
STのNFC / RFIDリーダライタIC
ST25R HFリーダライタICは、ISO14443 Type A / B、ISO15693、ISO18092、FeliCa、NFCフォーラム規格に準拠しています。これらの規格は、超高速伝送(VHBR)技術に対応しており、最大1.6Wの出力を提供します。
UHF RAIN RFIDリーダライタIC

ST25RU UHF Rain RFIDリーダライタICは、ISO18000-62/63、ISO29143、およびGS1のEPC UHF Gen2 Air Interface Protocolに準拠した840MHz~960MHz UHF帯域向けに、マルチプロトコル・サポートを提供します。
STのRAIN RFIDリーダIC(ST25RU3993)(ECP Gen2サポートのUHF向け)に関する詳細はこちら
ST25エコシステム: NFC / RFID開発 & 評価ツール
STはNFC / RFIDソリューションの評価および開発用に、NFCディスカバリ・スタータ・キット、NFC STM32 Nucleoマイクロコントローラ拡張ボード、ST25リファレンス・ソフトウェア、および設計を容易化しコストを削減するアンテナ設計ツールといった様々なツールを提供しています。