UHF RFIDリーダライタICは、840MHz~960MHzの極超短波(UHF)帯を使用したデバイスです。HF NFCリーダライタICと比較して読取り範囲が拡張されており、10m以上の範囲で、複数タグとの通信を高速で行うことができます。
ST25RUシリーズ: RAIN© UHF RFIDワンチップ・リーダライタIC
ST25RU3993は、ST25RUシリーズの最新UHF RFID RAIN©リーダライタICです。840MHz~960MHzのUHF帯域向けにマルチプロトコル・サポートを提供し、GS1のEPC UHF Gen2 Air Interface Protocolに準拠しています。
最適化された性能ときわめて低い消費電力により、バッテリ駆動の携帯型機器に最適です。また、さまざまなコンスーマ、産業および医療向けアプリケーションにも適しています。
高度な集積により、外付けの8bitマイクロコントローラ1つでUHF RFIDリーダライタ・システムを設計することができるため、RFID用プロセッサは不要です。
準拠規格
- ISO / IEC 18000-6C(EPC Global Class1 Gen2)
- ISO / IEC 18000-6A / B(ダイレクト・モード)
- ISO / IEC 29143(モバイルRFID用エア・インタフェース)
主要アプリケーション:
- 生活用品・消耗品
- ハンディ / 固定式リーダライタ
- 産業用PDA
- 携帯電話 / モバイル機器
- コンスーマ / 産業 / 医療向けアプリケーション
- 携帯型データ・キャプチャ
- サプライ・チェーン、物流、資産管理
- コールド・チェーン・マネージメント
- IoTアプリケーション
UHF RFIDリーダライタIC評価ボード
-
ST25RU3993
RAIN RFID single chip reader EPC Class1 Gen2 compatible