NFC / RFIDダイナミック・タグIC ST25DV-PWMシリーズは、NFC搭載スマートフォンや産業用リーダライタと通信可能な13.56 MHz長距離インタフェースを提供します。ST25DV02K-W1/W2は、PWM出力を備えたNFC / RFIDダイナミック・タグICです。
PWM出力はセキュリティを確保して個別にプログラミングできるため、幅広い分野のアプリケーションへの適用が可能です。PWMパラメータを非接触インタフェースを介してライブ更新できるため、製品の製造工程や保守点検における効率性を向上させます。
非接触インタフェース
- ISO / IEC15693およびNFCフォーラムType 5タグに基づいています。
パルス幅変調(PWM)出力
- 最大2系統の独立出力:
- ST25DV02K-W1: PWM出力 x 1
- ST25DV02K-W2: PWM出力 x 2 - 488Hz ~ 31250Hz
- 62.5nsのパルス幅分解能:
- 15bit(@488 Hz) ~ 9bit(@31.25kHz) - 精度: 動作温度範囲の全域で±10%
- 外部の発振器不要
- 電源電圧: 1.8V ~ 5.5V(非接触インタフェースとは別電源)
注目ビデオ
ST25DV-PWM-eSET

The ST25DV-PWM-eSET is a dynamic NFC tag evaluation board based on the ST25DV02K-W2 device, an NFC/RFID tag IC with PWM outputs embedding a 2-Kbit EEPROM that can be partitioned for use-case flexibility.
The PWM output can be programmed independently and securely, allowing the user to address a large number of applications.
-
ST25DV02K-W2
Dynamic NFC/RFID tag IC with 2-Kbit EEPROM and 2x PWM (Pulse Width Modulation) outputs
-
ST25DV02K-W1
Dynamic NFC/RFID tag IC with 2-Kbit EEPROM and 1x PWM (Pulse Width Modulation) output