Near Field Communication(NFC)タイプ5タグおよびラベルは高周波(HF)13.56MHz帯で動作し、NFCフォーラムのNFC-Vテクノロジー仕様に準拠しています。NFC Type5タグおよびラベルに格納されているデータは、NFCフォーラム規格NFC data exchange format(NDEF)をサポートするNFCスマートフォン、または産業用NFC / RFID HF帯リーダライタに伝送されます。
ST25TV NFC Type 5タグICは、NFCフォーラムで認証取得済みであり、産業用ISO / IEC 15693 RFID規格に準拠しています。このため、NFC対応スマートフォンやNFC / HFリーダライタなどNFCの各種アプリケーションとの相互運用性を実現しています。
独自の拡張NDEF機能やより広い読取り範囲による利便性の向上
ST25TVNFC Type 5タグICは、近傍規格であるISO / IEC 15693により広い読取り範囲を可能とした利便性に、タンパ検出機能と拡張NDEF機能を組み合わせた初のソリューションです。ST25TVタグICは、他のNFCタグIC(Type2またはType4)と比較して、快適にタップおよび読取りをできるため、利便性が向上します。
ST25TVシリーズには、自動生成NDEFメッセージング・サービスを提供する、512bitまたは2Kbitメモリを搭載したタグICが取り揃えられています。これにより、エンド・ユーザが、NFC対応スマートフォンを使用して画面をタップするだけで、タグICは動的に生成されたコンテンツで応答します。このテクノロジーを拡張NDEFと呼びます。
インダストリアルからコンスーマまでを対象とする幅広い範囲のアプリケーション
クラス最高のRF性能と高度な機能により、ST25TVシリーズは、長距離NFC / HFリーダライタによるアセット・トラッキングなど、幅広いアプリケーションに対応できるだけでなく、NFC対応スマートフォン(Android / iOS)のコンスーマ・エンゲージメントを向上させます。
ST25TV NFC Type 5タグICは、医療および健康、日用品、嗜好品、酒類、および医薬品などの複数のアプリケーションに対応し、製造段階から店舗まで、サプライチェーン全体で付加価値とメリットをユーザに提供します。
ST25TVNFC Type 5タグICシリーズの特徴とオプション
- ISO/IEC 15693 & NFCフォーラムType5
- 高速動作(最高速度53Kb/s)
- 最大2Kbit EEPROMメモリ(ロック機構付き)
- 拡張NDEF機能
- TruST25™デジタル署名
- 64bit暗号化パスワード(マルチエリア保護付き)
- タンパ検出
- 初回書込みアクセス監視用の16bitカウンタ
- 24bitユニーク・タップ・コード(UTC)
- 電子偽造防止システム
- KillモードとUntraceableモード
- データ保持期間60年
- 各種パッケージ(SBN12 / SBN075 / DFN5)
アプリケーションおよび使用例
- CRM
- 資産管理
- 製品のパラメータ設定 / 変更
- ブランド認知
- 偽造防止
- 盗難防止
- 製品ID
- 製品情報 / トレーサビリティ情報
- 入退室管理
- ゲーム
注目ビデオ
ST25TV-eSEAL

The ST25TV-eSEAL is a ready-to-use demonstration board allowing the user to assess the features and capabilities of the ST25TV series NFC tags.
To demonstrate the tamper detect function, the ST25TV-eSEAL can be used in conjunction with the DEMO-CR95HF-A demonstration board, or with an Android™ smart-phone.
-
ST25TV02KC
NFC Type 5 / RFID tag IC with EEPROM up to 2.5-Kbit, product identification and protection
-
ST25TV16K
16-Kbit EEPROM tag IC at 13.56 MHz with 64-bit UID and password based on ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 Mode 1
-
ST25TV64K
NFC Type 5 / RFID tag IC with 16-Kbit or 64-Kbit EEPROM and protection
-
ST25TV512C
NFC Type 5 / RFID tag IC with 512-bits EEPROM, product identification and protection
-
ST25TV04K-P
NFC Type 5 / RFID tag IC with 4-Kbit EEPROM and protection
-
ST25TV02K
2-Kbit EEPROM tag IC at 13.56 MHz with 64-bit UID and password based on ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 Mode 1
-
ST25TV512
512-bit EEPROM tag IC at 13.56 MHz with 64-bit UID and password based on ISO/IEC 15693 and ISO/IEC 18000-3 Mode 1