STA8090WGR

量産中

STA8090WGR - ROM-based GPS/Glonass/QZSS Receiver with embedded RF

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

STA8090WGR belongs to Teseo III family products. STA8090WGR is a single die standalone positioning receiver which embeds the new ST GNSS positioning engine capable of receiving signals from multiple satellite navigation systems, including GPS, Glonass, BeiDou QZSS.
The minimum BOM and small WL-CSP package make STA8090WGR the ideal solution for low-cost and small footprint products such as hand-held computers, cameras, data loggers, and sports accessories.
The device is offered with a complete GNSS firmware which performs all GNSS operations including tracking, acquisition, navigation and data output.
  • 特徴

    • STMicroelectronics® positioning receiver with 48 tracking channels and 2 fast acquisition channels supporting GPS, GLONASS, BeiDou and QZSS systems
    • Single die standalone receiver embedding RF Front-End and low noise amplifier
    • -163 dBm tracking sensitivity
    • Fast TTFF < 1 s in Hot start and 30 s in Cold Start
    • High performance ARM946 MCU (upto 196 MHz)
    • 256 Kbyte embedded SRAM
    • 8 free running timers/ counters (32 bit)
    • Real Time Clock (RTC) circuit
    • 32-bit Watch-dog timer
    • 3 UARTs
    • 1 I2C master interface
    • 1 Synchronous Serial Port (SSP, Motorola-SPI supported)
    • Power Management Unit (PMU) embedding switching regulator
    • Operating condition:
      • Main voltage regulator (VINL): 1.6 V to 4.3 V
      • Backup voltage (VINB): 1.6 V to 4.3 V
      • Digital voltage (VDD): 1.0 V to 1.32 V
      • RF core voltage (VCC): 1.2 V ± 10 %
      • IO ring voltage (VddIO): 1.8 V ± 5 % or 3.3 V ± 10 %
    • Package:
      • WLCSP77 (3.861 x 3.843 x 0.6 mm) 0.4 pitch
    • Packing in Tape and Reel
    • Ambient temperature range: -40/ +85 °C

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連製品

EMIフィルタ & シグナル・コンディション

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      TESEO-SUITE

      量産中

      PC software tool to manage, configure and evaluate the performances of Teseo GNSS family

      車載インフォテインメント & テレマティクス・ソフトウェア ST
      TESEO-SUITE

      概要:

      PC software tool to manage, configure and evaluate the performances of Teseo GNSS family
    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      EVB-T3

      量産中

      TESEO III evaluation board

      GNSS ICs Eval Boards --
      EVB-T3

      概要:

      TESEO III evaluation board

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STA8090WGR

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STA8090WGR
量産中
WLCSP MSL1 インダストリアル Ecopack2

STA8090WGR

Package:

WLCSP MSL1

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

WLCSP MSL1

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STA8090WGR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
7A994 NEC Tape And Reel WLCSP MSL1 -40 85 SINGAPORE

STA8090WGR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

7A994

Budgetary Price (US$)*/Qty

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

WLCSP MSL1

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

85

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

SINGAPORE

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。