Teseo-LIV3FL

開発中
Education

小型・低消費電力GNSSモジュール

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

Teseo-LIV3FLは、低消費電力で使いやすいスタンドアロン型のGNSS(全地球航法衛星システム)測位モジュールです。複数の衛星システム(GPS / Galileo / Glonass / BeiDou / QZSS)の同時受信が可能な1チップのスタンドアロン型測位用受信IC「Teseo III」が内蔵されています。 Teseo-LIV3FLは、実績あるGNSS測位IC「Teseo III」の高い精度と堅牢性を提供します。組込み済みのファームウェア、および包括的な評価環境の提供によって開発期間の短縮に貢献すると共に、小型かつ優れたコスト・パフォーマンスにより、幅広いアプリケーションに適しています。特に、保険、物品トラッキング、ドローン、通行料金徴収システム、盗難防止システム、人およびペットの見守り、車両追跡、緊急通報装置、車両管理、カー・シェアリング、診断、公共交通機関といった幅広いアプリケーションに最適です。
Teseo-LIV3FLは、9.7mm x 10.1mmという小型サイズながら、オンボードの温度補償水晶発振器(TCXO)によって優れた精度を実現するとともに、専用のリアルタイム・クロック(RTC)発振器によって初期位置算出時間(TTFF)を短縮することができます。
また、Flashメモリを内蔵しているため、データ・ログ、最大7日間まで自律で拡張が可能なアシスト型GNSS、ファームウェアの設定変更、およびファームウェアの更新など、多くの追加機能を提供します。
さらに、過去の測位データに基づいてエフェメリスを予測する自律アシスト型GNSS機能も提供します。
Teseo-LIV3FLは、-40℃~+85℃の動作温度範囲に対応し、最終アプリケーションの開発期間短縮に貢献します。
  • 特徴

    • 複数衛星システムの同時受信による測位
    • トラッキング感度: -163dBm
    • 測位精度: 1.5m CEP
    • 内蔵Flashメモリによるデータ・ロギングおよびファームウェア更新
    • VCC / VBAT電源電圧範囲: 1.75V~4.2V
    • VCC_IO: 1.8V / 3.3V
    • 小型LCC 18ピン・パッケージ(9.7mm x 10.1mm)
    • 広い動作温度範囲: -40℃~+85℃
    • ファームウェアの再設定が可能
    • 消費電力: 17μW(スタンバイ時) / 75mW(トラッキング時)

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      EVB-LIV3FL

      開発中

      TESEO LIV3FL low power module evaluation board

      GNSS ICs Eval Boards --
      EVB-LIV3FL

      概要:

      TESEO LIV3FL low power module evaluation board

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - Teseo-LIV3FL

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
TESEO-LIV3FL
開発中
RF MODULE インダストリアル Ecopack2

TESEO-LIV3FL

Package:

RF MODULE

Material Declaration**:

Marketing Status

開発中

Package

RF MODULE

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
TESEO-LIV3FL

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

開発中
7A994 NEC Tape And Reel RF MODULE -40 85 SOUTH KOREA 8.9 / 1k

TESEO-LIV3FL

製品ステータス

開発中

ECCN (US)

7A994

Budgetary Price (US$)*/Qty

8.9 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

RF MODULE

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

85

Budgetary Price (US$)* / Qty

8.9 / 1k

Country of Origin

SOUTH KOREA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。