A5970AD

量産中
Education

Up to 1 A step down switching regulator for automotive applications

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The A5970AD is a step-down monolithic power switching regulator with a minimum switch current limit of 1.35 A so it is able to deliver up to 1 A DC current to the load depending on the application conditions. The output voltage can be set from 1.235 V to VIN. The device uses an internal P-channel DMOS transistor (with a typical RDS(on)of 250 mΩ) as switching element to minimize the size of the external components.
An internal oscillator fixes the switching frequency at 500 kHz. Having a minimum input voltage of 4 V only it fits the automotive applications requiring the device operation even in cold crank conditions. Pulse by pulse current limit with the internal frequency modulation offers an effective constant current short-circuit protection.
  • 特徴

    • Qualified following the AEC-Q100 requirements (see PPAP for more details)
    • 1 A DC output current
    • Operating input voltage from 4 V to 36 V
    • 3.3 V / (± 2%) reference voltage
    • Output voltage adjustable from 1.235 V to VIN
    • Low dropout operation: 100% duty cycle
    • 500 kHz Internally fixed frequency
    • Voltage feed-forward
    • Zero load current operation
    • Internal current limiting
    • Inhibit for zero current consumption
    • Synchronization
    • Protection against feedback disconnection
    • Thermal shutdown

回路ダイアグラム

推奨コンテンツ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - A5970AD

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
A5970ADTR
量産中
SO-8 オートモーティブ Ecopack2

A5970ADTR

Package:

SO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

SO-8

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
A5970ADTR Available at 1 distributors

販売代理店在庫A5970ADTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 656 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

DIGIKEY

在庫

656

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel SO-8 -40 125 CHINA 1.4993 / 1k

A5970ADTR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.4993 / 1k

販売代理店在庫A5970ADTR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 656 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

DIGIKEY

在庫

656

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

SO-8

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

125

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.4993 / 1k

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。