A5975AD

量産中
Education

Up to 2.5 A step down switching regulator for automotive applications

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The A5975AD is a step-down monolithic power switching regulator with a minimum switch current limit of 3.1 A, it is therefore able to deliver up to 2.5 A DC current to the load depending on the application conditions. The output voltage can be set from 1.235 V to 35 V. The high current level is also achieved thanks to a HSOP8 package with exposed frame, that allows to reduce the RTHJ-A down to approximately 40 °C/W. The device uses an internal P-channel DMOS transistor (with a typical RDS(on) of 250 mΩ) as switching element to minimize the size of the external components. An internal oscillator fixes the switching frequency at 500 kHz. Having a minimum input voltage ofonly 4 V, it fits automotive applications requiring device operation even in cold crank conditions. Pulse-by-pulse current limit with the internal frequency modulation offers an effective constant current short-circuit protection.
  • 特徴

    • Qualified following the AEC-Q100 requirements (see PPAP for more details)
    • 2.5 A DC output current
    • Operating input voltage from 4 V to 36 V
    • 3.3 V / (±2%) reference voltage
    • Output voltage adjustable from 1.235 V to 35 V
    • Low dropout operation: 100% duty cycle
    • 500 kHz internally fixed frequency
    • Voltage feed-forward
    • Zero load current operation
    • Internal current limiting
    • Inhibit for zero current consumption
    • Synchronization
    • Protection against feedback disconnection
    • Thermal shutdown

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - A5975AD

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
A5975ADTR
量産中
PowerSO-8 オートモーティブ Ecopack2

A5975ADTR

Package:

PowerSO-8

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

PowerSO-8

Grade

Automotive

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
A5975ADTR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel PowerSO-8 - - PHILIPPINES 1.811 / 1k

A5975ADTR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

1.811 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

PowerSO-8

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

1.811 / 1k

Country of Origin

PHILIPPINES

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。