L5980

量産中

0.7 A step-down switching regulator

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The L5980 is a step-down switching regulator with a 1 A (min.) current limited embedded Power MOSFET, so it is able to deliver in excess of 0.7 A DC current to the load depending on the application condition. The input voltage can range from 2.9 V to 18 V, while the output voltage can be set starting from 0.6 V to VIN. Having a minimum input voltage of 2.9 V, the device is suitable also for a 3.3 V bus.
Requiring a minimum set of external components, the device includes an internal 250 kHz switching frequency oscillator that can be externally adjusted up to 1 MHz.
The VFQFPN8 package with an exposed pad allows reducing the RthJAdown to approximately 60 °C/W.
  • 特徴

    • 0.7 A DC output current
    • 2.9 V to 18 V input voltage
    • Output voltage adjustable from 0.6 V
    • 250 kHz switching frequency, programmable up to 1 MHz
    • Internal soft-start and inhibit
    • Low dropout operation: 100% duty cycle
    • Voltage feedforward
    • Zero load current operation
    • Overcurrent and thermal protection
    • VFQFPN8 3 x 3 mm package

回路ダイアグラム

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      EVAL5980

      量産中

      L5980, 0.7 A step-down switching regulator, evaluation board

      電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード --
      EVAL5980

      概要:

      L5980, 0.7 A step-down switching regulator, evaluation board

      STEVAL-ISA154V1

      NRND

      0.7 A step-down switching regulator evaluation board based on the L5980

      DC-DC Converter --
      STEVAL-ISA154V1

      概要:

      0.7 A step-down switching regulator evaluation board based on the L5980

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - L5980

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
L5980TR
量産中
QFN-8L P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2

L5980TR

Package:

QFN-8L P 0.5 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

QFN-8L P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
L5980TR Available at 1 distributors

販売代理店在庫L5980TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 1366 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

Farnell Element14

在庫

1366

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN-8L P 0.5 mm -40 150 PHILIPPINES 0.9559 / 1k

L5980TR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.9559 / 1k

販売代理店在庫L5980TR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 1366 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

Farnell Element14

在庫

1366

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN-8L P 0.5 mm

Operating Temperature (°C)

(最小)

-40

(最大)

150

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.9559 / 1k

Country of Origin

PHILIPPINES

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。