製品概要
概要
The L6391 is a high voltage device manufactured with the BCD™ “OFF-LINE” technology. It is a single-chip half-bridge gate driver for N-channel power MOSFET or IGBT. The high-side (floating) section is designed to stand a voltage rail up to 600 V. The logic inputs are CMOS/TTL compatible down to 3.3 V for easy interfacing the microcontroller/DSP.An integrated comparator is available for protections against overcurrent, overtemperature, etc.
-
特徴
- High voltage rail up to 600 V
- dV/dt immunity ± 50 V/nsec in full temperature range
- Driver current capability:
- 290 mA source
- 430 mA sink
- Switching times 75/35 nsec rise/fall with 1 nF load
- 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
- Integrated bootstrap diode
- Comparator for fault protections
- Smart shutdown function
- Adjustable deadtime
- Interlocking function
- Compact and simplified layout
- Bill of material reduction
- Effective fault protection
- Flexible, easy and fast design
回路ダイアグラム
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Sep 2015 | 16 Sep 2015 |
Design Notes & Tips (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Jul 2019 | 16 Jul 2019 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 | |||
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L6391D | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 | |
L6391DTR | 量産中 | SO-14 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L6391D | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SO-14 | -40 | 125 | MOROCCO | 0.745 / 1k | |
L6391DTR | 1 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-14 | -40 | 125 | MOROCCO | 0.745 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。