製品概要
概要
The L6399 is a high voltage device manufactured using BCD™ “offline” technology. It is a single- chip half bridge gate driver for N-channel power MOSFETs or IGBTs. The high-side (floating) section is designed to withstand a voltage rail up to 600 V. The logic inputs are CMOS/TTL compatible down to 3.3 V for easy microcontroller/DSP interfacing.-
特徴
- High voltage rail up to 600 V
- dV/dt immunity ± 50 V/ns over full temperature range
- Driver current capability:
- 290 mA source
- 430 mA sink
- Switching times 75/35 ns rise/fall with 1 nF load
- 3.3 V, 5 V TTL/CMOS inputs with hysteresis
- Integrated bootstrap diode
- Internal 320 ns deadtime
- Interlocking function
- Compact and simplified layout
- Bill of material reduction
- Flexible, easy and fast design
回路ダイアグラム
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
28 Mar 2017 |
28 Mar 2017
|
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 |
23 Mar 2020
|
|||
07 Apr 2021 |
07 Apr 2021
|
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L6399D |
量産中
|
SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 | |
L6399DTR |
量産中
|
SO-8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L6399D |
販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tube | SO-8 | -40 | 125 | CHINA | 0.633 / 1k | ||
L6399DTR | 3 distributors | Buy Direct |
量産中
|
EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-8 | -40 | 125 | CHINA | 0.633 / 1k |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.633 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。