製品概要
概要
The L6598 device is manufactured with the BCD™ offline technology, able to ensure voltage ratings up to 600 V, making it perfectly suited for AC/DC adapters and wherever a resonant topology can be beneficial. The device is intended to drive two power MOSFETs, in the classical half bridge topology. A dedicated timing section allows the designer to set soft-start time, soft-start and minimum frequency. An error amplifier, together with the two enable inputs, are made available. In addition, the integrated bootstrap diode and the Zener clamping on low voltage supply, reduces to a minimum the external parts needed in the applications.-
特徴
- High voltage rail up to 600 V
- dV/dt immunity ±50 V/ns in full temperature range
- Driver current capability: 250 mA source 450 mA sink
- Switching times 80/40 ns rise/fall with 1 nF load
- CMOS shutdown input
- Undervoltage lockout
- Soft-start frequency shifting timing
- Sense op amp for closed loop control or protection features
- High accuracy current controlled oscillator
- Integrated bootstrap diode
- Clamping on Vs
- Available in DIP16 and SO16 packages
回路ダイアグラム
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
アプリケーションノート (5 of 6)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 | |||
23 Apr 2013 | 23 Apr 2013 | |||
13 Sep 2018 | 13 Sep 2018 |
プレゼンテーション (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 Jun 2018 | 21 Jun 2018 |
パンフレット (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L6598 | 量産中 | PDIP 16 | インダストリアル | Ecopack2 | |
L6598D | 量産中 | SO-16 | インダストリアル | Ecopack2 | |
L6598D013TR | 量産中 | SO-16 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L6598D013TR | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SO-16 | - | - | CHINA | 0.963 / 1k | |
L6598 | 3 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | PDIP 16 | - | - | CHINA | 0.963 / 1k | |
L6598D | 3 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tube | SO-16 | - | - | CHINA | 0.963 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。