L6739

量産中

Single-phase PWM controller with light-load efficiency optimization

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The L6739 is a single-phase step-down controller with integrated high current drivers that provides complete control logic and protection to realize a DC-DC converter. The device flexibility allows to manage conversions with power input VINas low as 1.5 V and the device supply voltage ranging from 5 V to 12 V bus.
The L6739 device features a proprietary algorithm that allows light-load efficiency optimization, boosting efficiency without compromising the output voltage ripple.
The integrated 0.8 V reference allows generation of output voltages with ± 0.5% accuracy over line and temperature variations.
The oscillator is programmable up to 600 kHz.
The L6739 provides a programmable overcurrent protection and overvoltage protection. The current information is monitored across the inductor DCR.
The L6739 device is available in a VFQFPN 16 - 3 x 3 mm package.
  • 特徴

    • Flexible power supply from 5 V to 12 V bus
    • Power conversion input as low as 1.5 V
    • Light-load efficiency optimization
    • Embedded bootstrap switch
    • VIN detector
    • 0.8 V internal reference
    • 0.5% output voltage accuracy
    • Remote GND recovery
    • High current integrated drivers
    • Sensorless and programmable precise-OC sense across inductor DCR
    • OV protection
    • Overtemperature protection
    • Programmable oscillator up to 600 kHz
    • LS-less to manage pre-bias startup
    • Adjustable output voltage
    • Disable function
    • Internal soft-start
    • VFQFPN 16 - 3 x 3 mm package

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

通信機器/コンピューター/周辺機器

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - L6739

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
L6739TR
量産中
VFQFPN 16 3x3x1.0 インダストリアル Ecopack2

L6739TR

Package:

VFQFPN 16 3x3x1.0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 16 3x3x1.0

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
L6739TR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel VFQFPN 16 3x3x1.0 - - PHILIPPINES

L6739TR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

VFQFPN 16 3x3x1.0

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

PHILIPPINES

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。