L6743B

量産中

High current MOSFET driver

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

L6743B is a flexible, high-frequency dual-driver specifically designed to drive N-channel MOSFETs connected in synchronous-rectified buck topology. Combined with ST PWM controllers, the driver allows implementing complete voltage regulator solutions for modern high-current CPUs and DC-DC conversion in general. L6743B embeds high-current drivers for both high-side andlow-side MOSFETs. The device accepts flexible power supply (5 V to 12 V) to optimize the gate-drive voltage for high-side and low-side maximizing the system efficiency.
The bootstrap diode is embedded saving the use of external diodes. Anti shoot-through management avoids high-side and low-side MOSFET to conduct simultaneously and, combined with adaptive dead-time control, minimizes the LS body diode conduction time.
L6743B embeds preliminary OV protection: after Vcc overcomes the UVLO and while the device is in HiZ, the LS MOSFET is turned ON to protect the load in case the output voltage overcomes a warning threshold protecting the output against HS failures.
The driver is available is VFDFPN8 3 x 3 mm packages.
  • 特徴

    • Dual MOSFET driver for synchronous rectified converters
    • High driving current for fast external MOSFET switching
    • Integrated bootstrap diode
    • High frequency operation
    • Enable pin
    • Adaptive dead-time management
    • Flexible gate-drive: 5 V to 12 V compatible
    • High-impedance (HiZ) management for output stage shutdown
    • Preliminary OV protection
    • VFDFPN8 3 x 3 mm package

回路ダイアグラム

推奨コンテンツ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - L6743B

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
L6743BTR
量産中
QFN-8L P 0.5 mm インダストリアル Ecopack2

L6743BTR

Package:

QFN-8L P 0.5 mm

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN-8L P 0.5 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
L6743BTR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN-8L P 0.5 mm 0 125 PHILIPPINES 0.6309 / 1k

L6743BTR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.6309 / 1k

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN-8L P 0.5 mm

Operating Temperature (°C)

(最小)

0

(最大)

125

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.6309 / 1k

Country of Origin

PHILIPPINES

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。