製品概要
概要
The L6920DB is a high efficiency monolithic step up switching converter IC especially designed for battery powered application. Package is MSOP8 in order to minimize PCB space. It requires only three external components to realize the conversion from the battery voltage to the selected output voltage.The minimum output voltage is 1.8V: suitable to supply the most advanced ASIC and μP.
High switching frequency allows for a low profile, small sized inductor and output capacitor to be used.
Reference voltage, low battery detection and Shutdown are provided together with over current.
-
特徴
- 1.23V reference voltage available
- Switching frequency up to 1MHz
- Reverse battery protection
- Low battery voltage detection
- 0.8V start up input voltage
- Internal synchronous rectifier
- Up to 5.5V operating input voltage
- 3.3V and 5V fixed output voltages
- 750mA input current limit
- Adjustable output voltage from 1.8V
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
技術ノート & 解説 (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
20 Jan 2020 | 20 Jan 2020 |
Design Notes & Tips (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
18 Nov 2016 | 18 Nov 2016 | |||
24 Jul 2019 | 24 Jul 2019 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
L6920DBTR | 量産中 | MiniSO-8 | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
L6920DBTR | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | MiniSO-8 | -40 | 85 | PHILIPPINES | 0.954 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。