製品概要
概要
The LD39015 series provides 150 mA maximum current with an input voltage range from 1.5 V to 5.5 V and a typical dropout voltage of 80 mV. It is stable with ceramic capacitors. The ultra low drop voltage, low quiescent current and low noise features make it suitable for low power battery-powered applications. Power supply rejection is 65 dB at low frequencies and starts rolling off at 10 kHz. Enable logic control function puts the LD39015 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 1 μA. The device also includes short-circuit constant current limiting and thermal protection. Typical applications are mobile phones, personal digital assistants (PDAs), cordless phones or similar battery-powered systems.-
特徴
- Input voltage from 1.5 to 5.5 V
- Ultra low-dropout voltage (80 mV typ. at 100 mA load)
- Very low quiescent current (18 μA typ. at no load, 38 μA typ. at 150 mA load, 1 μA max. in OFF mode)
- Very low noise without bypass capacitor (29 μVRMS at VOUT = 0.8 V)
- Output voltage tolerance: ± 2.0% @ 25 °C
- 150 mA guaranteed output current
- Wide range of output voltages available on request: 0.8 V to 3.3 V with 100 mV step
- Logic-controlled electronic shutdown
- Compatible with ceramic capacitors CO = 1 μF
- Internal current and thermal limit
- Temperature range: -40 °C to 125 °C
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Jul 2015 | 23 Jul 2015 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LD39015M08R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39015M10R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39015M125R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39015M12R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39015M15R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39015M18R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39015M25R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39015M33R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 |
LD39015M08R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LD39015M15R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
LD39015M25R | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 2.5 | 2 | 0.15 | MALAYSIA | 0.339 / 1k | ||
LD39015M125R | 3 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 1.25 | 2 | 0.15 | MALAYSIA | 0.339 / 1k | ||
LD39015M15R | 3 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 1.5 | 2 | 0.15 | MALAYSIA | 0.339 / 1k | ||
LD39015M12R | 5 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 1.2 | 2 | 0.15 | CHINA | 0.339 / 1k | ||
LD39015M18R | 6 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 0.15 | CHINA | 0.339 / 1k | ||
LD39015M08R | 1 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 0.8 | 2 | 0.15 | MALAYSIA | 0.339 / 1k | ||
LD39015M10R | 6 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 1 | 2 | 0.15 | CHINA | 0.339 / 1k | ||
LD39015M33R | 6 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 0.15 | CHINA | 0.339 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。