製品概要
概要
The LD39030 high accuracy voltage regulator provides 300 mA of maximum current from an input voltage ranging from 1.5 V to 5.5 V, with a typical dropout voltage of 300 mV. It is available in DFN4 1x1 package, allowing the maximum space saving.The device is stabilized with a ceramic capacitor on the output. The ultra low drop voltage, low quiescent current and low noise features, together with the internal soft-start circuit, make the LD39030 suitable for low power battery-operated applications.
An enable logic control function puts the LD39030 in shutdown mode allowing a total current consumption lower than 0.1 µA. Constant current and thermal protection are provided.
-
特徴
- Input voltage from 1.5 to 5.5 V
- Ultra low dropout voltage (300 mV typ. at 300 mA load)
- Very low quiescent current (20 µA typ at no load, 0.03 µA typ in off mode)
- Output voltage tolerance: ±0.5 % (A version) or ± 2.0 % @ 25 °C (standard version)
- 300 mA guaranteed output current
- High PSRR (80 dB@1 kHz, 50 db@100 kHz)
- Wide range of output voltages available on request: from 0.8 V up to 5.0 V in 50 mV step
- Logic-controlled electronic shutdown
- Internal soft-start
- Optional output voltage discharge feature
- Compatible with ceramic capacitor COUT = 0.47 µF
- Internal constant current and thermal protections
- Available in DFN4 1x1
- Operating temperature range: -40 °C to 125 °C
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
21 May 2018 | 21 May 2018 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LD39030ADTPU12R | 量産中 | DFN4 1x1 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39030ADTPU18R | 量産中 | DFN4 1x1 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39030ADTPU28R | 量産中 | DFN4 1x1 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39030DTPU105R | 量産中 | DFN4 1x1 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39030DTPU12R | 開発中 | DFN4 1x1 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39030DTPU18R | 量産中 | DFN4 1x1 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39030DTPU28R | 量産中 | DFN4 1x1 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LD39030DTPU33R | 量産中 | DFN4 1x1 | インダストリアル | Ecopack2 |
LD39030ADTPU18R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39030DTPU105R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39030DTPU12R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
LD39030DTPU18R
Package:
DFN4 1x1Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
LD39030DTPU33R | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 0.3 | CHINA | 0.15 / 1k | ||
LD39030DTPU105R | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.05 | 0.5 | 0.3 | CHINA | 0.15 / 1k | ||
LD39030ADTPU28R | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | CHINA | 0.15 / 1k | ||
LD39030DTPU12R | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 開発中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | CHINA | 0.15 / 1k | |||
LD39030ADTPU18R | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.8 | 0.5 | 0.3 | CHINA | 0.15 / 1k | ||
LD39030DTPU18R | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 0.3 | CHINA | 0.15 / 1k | |||
LD39030DTPU28R | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 2.8 | 2 | 0.3 | CHINA | 0.15 / 1k | ||
LD39030ADTPU12R | 1 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN4 1x1 | -40 | 125 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | CHINA | 0.15 / 1k |
製品ステータス
開発中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.15 / 1k製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.15 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。