製品概要
概要
The LDK715 is a high voltage, ultra low quiescent current and low drop linear regulator capable of providing an output current in excess of 85 mA. The device operates over an input voltage range from 4.3 V to 24 V, and it is stable with output ceramic capacitors. Fault condition protection includes short-circuit current limitation. The ultra low quiescent current of 5 μA at full load makes it highly suitable for low power applications and battery-powered systems. The wide input voltage range makes the LDK715 an ideal solution for low power industrial applications. The LDK715 is available in SOT23-5, or DFN8 3x3 - 8 leads.-
特徴
- 4.3 V to 24 V input voltage
- Low-dropout voltage (500 mV typ. at 85 mA)
- Very low quiescent current (5 μA typ. at full load)
- 85 mA guaranteed output current
- Output voltages 3.3 V, 4.2 V and 5.0 V (other versions available on request)
- Compatible with ceramic output capacitors from 0.47 μF to 10 μF
- Internal current limit
- Packages: SOT23-5L and DFN8 3x3
- Temperature range: from -40 °C to 125 °C
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
09 Apr 2020 | 09 Apr 2020 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LDK715M33R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK715M42R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK715M50R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK715PU33R | 量産中 | DFN8 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK715PU42R | 量産中 | DFN8 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK715PU50R | 量産中 | DFN8 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDK715M33R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK715M42R
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
LDK715PU33R
Package:
DFN8 3x3Material Declaration**:
LDK715PU42R
Package:
DFN8 3x3Material Declaration**:
LDK715PU50R
Package:
DFN8 3x3Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
LDK715M50R | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 5 | 2 | 0.085 | MALAYSIA | 0.215 / 1k | ||
LDK715M42R | 1 distributors | Free Sample Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 4.2 | 2 | 0.085 | MALAYSIA | 0.215 / 1k | ||
LDK715PU33R | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN8 3x3 | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 0.085 | MALAYSIA | 0.226 / 1k | |||
LDK715PU50R | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN8 3x3 | -40 | 125 | 3.3 | - | 0.085 | MALAYSIA | 0.226 / 1k | ||
LDK715M33R | 3 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 0.085 | MALAYSIA | 0.215 / 1k | ||
LDK715PU42R | 1 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN8 3x3 | -40 | 125 | 4.2 | 2 | 0.085 | MALAYSIA | 0.226 / 1k |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.226 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。