製品概要
概要
The LDS3985 provides up to 300 mA, from 2.5 V to 6 V input voltage. It is stable with ceramic and high quality tantalum capacitor. The ultra low drop voltage, low quiescent current and low noise make it suitable for low power applications and battery-powered systems. Shutdown logic control function is available, this means that when the device is used as local regulator, it is possible to put a part of the board in standby, decreasing the total power consumption. Typical applications are mobile phones and similar battery-powered wireless systems, portable information appliances.-
特徴
- Input voltage from 2.5 V to 6 V
- Stable with low ESR ceramic capacitors
- Very low dropout voltage (150 mV typ. at 300 mA load, 0.4 mV typ. at 1 mA load)
- Very low quiescent current (85 µA typ. at no load, 200 µA typ. at 300 mA load; max.1.5 µA in OFF mode)
- Guaranteed output current up to 300 mA
- Wide range of output voltages available on request: fixed from 1.25 V to 5 V with 100 mV step
- Fast turn-on time: typ. 240 µs
- [CO = 2.2 µF, CBYP = 33 nF and IO= 1 mA]
- Logic-controlled electronic shutdown
- Internal current and thermal limit
- Low output voltage noise: 30 µ VRMS over 10 Hz to 100 kHz
- SVR of 55 dB at 1 kHz, 50 dB at 10 kHz
- Temperature range: - 40 °C to 125 °C
- Automotive grade product available in DFN6 package, temperature range: - 40 °C to 85 °C
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
05 May 2017 | 05 May 2017 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LDS3985M18R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDS3985M25R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDS3985M30R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDS3985M33R | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDS3985PU15R | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDS3985PU18RY | 量産中 | DFN6 3x3 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
LDS3985PU33R | 量産中 | DFN6 3x3 | インダストリアル | Ecopack2 | |
LDS3985PU33RY | 量産中 | DFN6 3x3 | オートモーティブ | Ecopack2 | |
LDS3985PU15R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDS3985PU33R
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
LDS3985PU33RY
Package:
DFN6 3x3Material Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
LDS3985M30R | 3 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 3 | 3 | 0.3 | MALAYSIA | 0.24 / 1k | ||
LDS3985M25R | 3 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 2.5 | 3 | 0.3 | MALAYSIA | 0.24 / 1k | ||
LDS3985PU33RY | 1 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 3.3 | 3 | 0.3 | MALAYSIA | 0.6 / 1k | ||
LDS3985M18R | 3 distributors | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 1.8 | 3 | 0.3 | MALAYSIA | 0.24 / 1k | |||
LDS3985PU33R | 1 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 3.3 | 3 | 0.3 | MALAYSIA | 0.401 / 1k | ||
LDS3985M33R | 6 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 3.3 | 3 | 0.3 | CHINA | 0.24 / 1k | ||
LDS3985PU15R | 販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.5 | 3 | 0.3 | MALAYSIA | 0.401 / 1k | |||
LDS3985PU18RY | 1 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | DFN6 3x3 | -40 | 125 | 1.8 | 3 | 0.3 | MALAYSIA | 0.6 / 1k |
製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.24 / 1k製品ステータス
量産中ECCN (US)
EAR99Budgetary Price (US$)*/Qty
0.401 / 1k(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。