製品概要
概要
The LK112 is a low-dropout linear regulator with a built-in electronic switch. The internal switch can be controlled by TTL or CMOS logic levels. The device is on-state when the control pin is pulled to a logic high level. An external capacitor can be connected to the noise bypass pin to reduce the output noise level to 30 μVrms. An internal PNP pass transistor is used to achieve a low-dropout voltage. The LK112 has a very low quiescent current in on mode while in off mode Iqis reduced below 100 nA max. The internal thermal shutdown circuitry limits the junction temperature below 150 °C. Load current is internally monitored and the device shuts down in the presence of a short-circuit or overcurrent condition on the output.-
特徴
- Output current up to 150 mA
- Low-dropout voltage (350 mV at IOUT= 150 mA)
- Very low quiescent current:
- 0.1 μA in OFF mode and max. 250 μA in ON mode at IOUT= 0 mA
- Low output noise:
- typ. 30 μV at IOUT= 60 mA and 10 Hz < f < 80 kHz
- Wide range of output voltages
- Internal current and thermal limit
- Operative input voltage from:
- VOUT+ 0.5 to 14 V (for VOUT> 2 V) or from 2.5 V to 14 V (for VOUT< 2 V)
注目ビデオ
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
19 Sep 2016 | 19 Sep 2016 |
セレクション・ガイド (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
16 Apr 2021 | 16 Apr 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
15 Feb 2019 | 15 Feb 2019 | |||
19 Mar 2021 | 19 Mar 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
LK112M15TR | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LK112M18TR | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LK112M25TR | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LK112M33TR | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LK112M50TR | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LK112M60TR | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 | |
LK112M80TR | 量産中 | SOT23-5L | インダストリアル | Ecopack2 |
LK112M18TR
Package:
SOT23-5LMaterial Declaration**:
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Output Voltage (V) (nom) | Output Tolerance (typ) | Output Current (A) (nom) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | 詳細情報 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||||||
LK112M33TR | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 3.3 | 2 | 0.15 | CHINA | 0.161 / 1k | ||
LK112M50TR | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 5 | 2 | 0.15 | CHINA | 0.161 / 1k | ||
LK112M80TR | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 8 | 2 | 0.15 | MALAYSIA | 0.161 / 1k | ||
LK112M60TR | 6 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 6 | 2 | 0.15 | MALAYSIA | 0.161 / 1k | ||
LK112M15TR | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 1.5 | 2 | 0.15 | MALAYSIA | 0.161 / 1k | ||
LK112M25TR | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 2.5 | 2 | 0.15 | CHINA | 0.161 / 1k | ||
LK112M18TR | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | SOT23-5L | -40 | 125 | 1.8 | 2 | 0.15 | CHINA | 0.161 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。