製品概要
概要
MASTERGAN1は、ハーフブリッジ構成で1個のゲート・ドライバと2個のエンハンスメント型GaNパワー・トランジスタを集積した高度なパワー・システム・イン・パッケージです。 内蔵のGaNパワー・トランジスタは、RDS(ON)が150mΩ、ドレインソース・ブレークダウン電圧が650Vです。内蔵ゲート・ドライバのハイサイドには、内蔵ブートストラップ・ダイオードから容易に電力を供給できます。MASTERGAN1には、ローサイド / ハイサイド双方の駆動部にUVLO保護が搭載されています。このUVLO保護により、効率の低い状態や危険な状態ではパワー・スイッチは動作しません。また、インターロック機能が貫通電流を防止します。
入力端子の広範な入力電圧範囲により、マイクロコントローラ、DSPユニット、またはホールセンサと容易に接続可能です。
MASTERGAN1は、-40℃~+125℃の産業用温度範囲で動作します。
MASTERGAN1はコンパクトな9mm x 9mmのQFNパッケージで提供されます。
-
特徴
- ハーフブリッジ・ゲート・ドライバと高電圧パワーGaNトランジスタを集積した600Vシステム・イン・パッケージ
- QFNパッケージ(9mm x 9mm x 1mm)
- RDS(ON) = 150mΩ
- IDS(MAX) = 10A
- 逆導通に対応
- 逆回復損失ゼロ
- ローサイド / ハイサイドのUVLO保護
- 内蔵ブートストラップ・ダイオード
- インターロック機能
- シャットダウン機能専用端子
- 正確な内部タイミングのマッチング
- ヒステリシスとプルダウン付き3.3V~15Vの互換入力
- 過熱保護
- 部品点数の削減
- コンパクトでシンプルなレイアウト
- 柔軟で簡単な短期間設計
- ハーフブリッジ・ゲート・ドライバと高電圧パワーGaNトランジスタを集積した600Vシステム・イン・パッケージ
おすすめ製品
注目ビデオ
All tools & software
All resources
Resource title | Latest update |
---|
製品スペック (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Oct 2020 | 23 Oct 2020 |
ツール&ソフトウェア用アプリケーション・ノート (1)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
13 Apr 2021 | 13 Apr 2021 |
パンフレット (2)
Resource title | Latest update | |||
---|---|---|---|---|
23 Mar 2020 | 23 Mar 2020 | |||
07 Apr 2021 | 07 Apr 2021 |
EDA Symbols, Footprints and 3D Models
品質 & 信頼性
製品型番 | Marketing Status | パッケージ | グレード | RoHSコンプライアンスグレード | 材料宣誓書** |
---|---|---|---|---|---|
MASTERGAN1 | 量産中 | VFQFPN 9X9X1.0 31L PITCH 0.6MM | インダストリアル | Ecopack2 | |
MASTERGAN1TR | 量産中 | VFQFPN 9X9X1.0 31L PITCH 0.6MM | インダストリアル | Ecopack2 |
(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください
サンプル & 購入
製品型番 | 販売代理店から購入 | STから購入 | 製品ステータス | ECCN (US) | ECCN (EU) | 梱包タイプ | パッケージ | 温度(℃) | Country of Origin | Budgetary Price (US$)*/Qty | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | |||||||||||
MASTERGAN1 | 4 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tray | VFQFPN 9X9X1.0 31L PITCH 0.6MM | -40 | 125 | THAILAND | 7.0 / 1k | |
MASTERGAN1TR | 2 distributors | Buy Direct | 量産中 | EAR99 | NEC | Tape And Reel | VFQFPN 9X9X1.0 31L PITCH 0.6MM | -40 | 125 | THAILAND | 7.0 / 1k |
(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。