PM8903A

量産中

3 A step-down monolithic switching regulator

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The PM8903A is a high efficiency monolithic step-down switching regulator designed to deliver up to 3 A continuous current. The IC operates from 2.8 V to 6 V input voltage (VIN). The PM8903A features low-resistance integrated nMOS and proprietary pulse-skipping mode for optimum efficiency over all the loading range.
The voltage mode control loop allows the widest range of output filters. Current sense is internally thermally compensated for optimum precision.
The integrated 0.6 V reference allows the regulation of output voltages with ±1% accuracy over temperature variations. Switching frequency is typically set to 1.1 MHz and can be programmed to 0.8 MHz or 1.0 MHz. Out of phase synchronization allows the reduction of input RMS current.
The PM8903A provides precise dual-threshold overcurrent protection as well as over/undervoltage and overtemperature protection. PGOOD output easily provides real-time information on the output voltage.
The PM8903A is available in VFQFPN16 3 x 3 mm.
  • 特徴

    • Integrated 35 mΩ MOSFETs for high efficiency
    • 3 A continuous output current
    • 2.8 V to 6 V input voltage (VIN)
    • 2.9 V to 5.5 V supply voltage (VCC)
    • Adjustable output voltage down to 0.6 V
    • 1% output voltage accuracy
    • 1.1 MHz switching frequency operation
    • PSKIP mode to optimize light load efficiency
    • Embedded bootstrap diode
    • Thermally compensated loss-less current sense across HS and LS MOSFETs
    • OV/UV/OC and overtemperature protection
    • Internal soft-start and soft-stop
    • Interleaving synchronization (up to 2 ICs)
    • Power Good output
    • Shutdown function (< 15 μA quiescent current)
    • VFQFPN16 3 x 3 mm compact package

推奨コンテンツ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - PM8903A

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
PM8903ATR
量産中
QFN16 3x3 インダストリアル Ecopack2

PM8903ATR

Package:

QFN16 3x3

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN16 3x3

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

コンバータ

Input

V This option is required. And must be less than or equal to Volt. Max [V]
V This option is required. And must be greater than or equal to Volt. Min [V]

Output Power

V This option is required and must be a number.
A This option is required and must be a number.

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
PM8903ATR Available at 1 distributors

販売代理店在庫PM8903ATR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 3911 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

Farnell Element14

在庫

3911

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN16 3x3 - - PHILIPPINES

PM8903ATR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

販売代理店在庫PM8903ATR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
Farnell Element14 EUROPE 3911 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

販売代理店

Farnell Element14

在庫

3911

Min.Order

1

地域

EUROPE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-09-11

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN16 3x3

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

PHILIPPINES

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。