PM8908

量産中

Monolithic buck converter for DDR memory termination

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The PM8908 is a high efficiency monolithic step-down switching regulator designed mainly for the DDR termination. The IC operates from 1 V to 3.5 V input voltage (VIN).
The device uses a COT control loop that provides very good performances in terms of load and line transients. The current sense is internally thermally compensated for optimum precision.
The output voltage is adjusted from 0.5 V to 2 V with ± 1% accuracy overtemperature variations.
The PM8908also provides external tracking support.
The PM8908 provides positive and negative overcurrent protection as well as over/undervoltage and overtemperature protection. PGOOD output easily provides real-time information on the output voltage.
The PM8908 is available in a QFN20 3.5 x 4.0 mm package.
  • 特徴

    • Integrated MOSFETs for high efficiency
    • Current COT architecture
    • 1 V to 3.5 V input voltage (VIN)
    • 5.0 V supply voltage (VCC)
    • Constant frequency mode
    • 1% output voltage accuracy
    • Two programmable switching frequencies (0.6 MHz or 1 MHz)
    • ADJ output voltage from 0.5 V to 2 V
    • Embedded bootstrap diode
    • OV/UV/OC and overtemperature protection
    • Soft-off with integrated discharge resistor
    • External tracking
    • Power Good output
    • QFN20 3.5 x 4.0 mm compact package

推奨コンテンツ

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - PM8908

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
PM8908TR
量産中
QFN20 3.5x4 インダストリアル Ecopack2

PM8908TR

Package:

QFN20 3.5x4

Material Declaration**:

XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN20 3.5x4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
PM8908TR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN20 3.5x4 - - PHILIPPINES

PM8908TR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN20 3.5x4

Operating Temperature (°C)

(最小)

-

(最大)

-

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

PHILIPPINES

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。