ST2S08B

量産中

Dual synchronous rectification, 1.5 A, 1.5 MHz adjustable step-down switching regulator

データシートのダウンロード Order Direct
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
はじめる
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The ST2S08B is a dual step-down DC-DC converter optimized for powering low-voltage digital cores in ODD applications and, generally, to replace the high current linear solution when the power dissipation may cause a high heating of the application environment. It provides up to 1.5 A over an input voltage range of 3 V to 5.5 V. A high switching frequency of 1.5 MHz allows the use of tiny surface-mounted components as well as a resistor divider to set the output voltage value. Only an inductor and two capacitors are required. A low output ripple is guaranteed by the current mode PWM topology and the utilization of low ESR SMD ceramic capacitors. The device is thermally protected and current limited. The ST2S08B is available in the QFN12L (4 x 4 mm) package.
  • 特徴

    • Step-down current mode PWM (1.5 MHz) DC-DC converter
    • Adjustable output voltage from 0.8 V
    • 2 % DC output voltage tolerance
    • Synchronous rectification
    • Integrated current limit
    • Inhibit function
    • Soft-start for start delay of 800 μs typ.
    • Typical efficiency: > 80 % at VOUT= 1.2 V
    • 1.5 A output current capability
    • Non-switching quiescent current: max 1.5 mA over temperature range
    • RDS(ON)150 mΩ (typ.)
    • Uses tiny capacitors and inductors
    • Available in QFN12L (4 x 4 mm)

推奨コンテンツ

EDA Symbols, Footprints and 3D Models

STMicroelectronics - ST2S08B

Speed up your design by downloading all the EDA symbols, footprints and 3D models for your application. You have access to a large number of CAD formats to fit with your design toolchain.

Symbols

Symbols

Footprints

Footprints

3D model

3D models

品質 & 信頼性

製品型番 Marketing Status パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
ST2S08BPQR
量産中
QFN12 4x4 インダストリアル Ecopack2

ST2S08BPQR

Package:

QFN12 4x4

Material Declaration**:

Marketing Status

量産中

Package

QFN12 4x4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
ST2S08BPQR Available at 1 distributors

販売代理店在庫ST2S08BPQR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 44 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-05-14

販売代理店

DIGIKEY

在庫

44

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-05-14

Buy Direct
量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN12 4x4 -30 125 MALAYSIA 0.81 / 1k

ST2S08BPQR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

0.81 / 1k

販売代理店在庫ST2S08BPQR

販売代理店
地域 在庫 最小発注数量 パートナー企業リンク
DIGIKEY WORLDWIDE 44 1 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-05-14

販売代理店

DIGIKEY

在庫

44

Min.Order

1

地域

WORLDWIDE 発注する

販売代理店在庫データ: 2021-05-14

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN12 4x4

Operating Temperature (°C)

(最小)

-30

(最大)

125

Budgetary Price (US$)* / Qty

0.81 / 1k

Country of Origin

MALAYSIA

(*)概算用の希望小売単価(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィスまたは販売代理店までお問い合わせください。