STBCFG01

NRND

Switch-mode Single Cell Li+ Battery Charger with OTG Boost, Voltage Mode Fuel Gauge and LDO

データシートのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STBCFG01 is a switching battery charger integrating the necessary functions to charge single cell Li-Ion batteries, monitor the battery charge and generate 5 V to supply USB OTG bus powered devices. The IC also integrates the LDO regulator to support system boot in dead battery conditions.
The battery charger features a smart input current limit: the maximum input current can be selected through I²C and if the input voltage drops below a programmable threshold, the input current is reduced even if the selected maximum current limit has not been reached yet. The dynamic input current limit can be disabled.
An automatic input pre-bias load makes the device suitable for applications using voltage sources with a minimum external load for the right regulation.
The STBCFG01 also integrates a voltage mode fuel gauge to provide the state of charge evaluation without the current sensing resistor.
  • 特徴

    • High efficiency switching battery charger
      • 2 MHz or 3 MHz switching frequency
      • 1.2 A max. charging current
      • 20 V tolerant input with OVP
      • Programmable input current limitation and dynamic input current limit
      • Battery overvoltage protection
      • Auto-recharge
      • Integrated current sensing resistor
      • USB compatible
    • Voltage mode fuel gauge
      • External sensing resistor is not needed
      • Battery swap detection through ID resistor
      • Low battery voltage and low SOC programmable alarms
    • 50 mA LDO for system boot in dead battery condition
    • USB OTG VBUS generation (500 mA)
      • USB overvoltage protection
      • Programmable battery overcurrent protection
    • Automatic 60 mA input pre-bias
    • I²C compatible control interface
    • Interrupt output pin
    • Flip Chip package, 25 bumps (2.3 x 2.2 mm)

おすすめ製品

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

All tools & software

    • 製品型番
      ステータス
      概要
      タイプ
      サプライヤ

      STEVAL-ISB033V1

      NRND

      Evaluation board for STBCFG01 single-cell Li+ battery charger with OTG boost, voltage mode fuel gauge and 200 mA LDO

      電源&コンバータ・ソリューション用評価ボード ST
      STEVAL-ISB033V1

      概要:

      Evaluation board for STBCFG01 single-cell Li+ battery charger with OTG boost, voltage mode fuel gauge and 200 mA LDO

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STBCFG01

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STBCFG01JR
NRND
CSP P 0.4 mm インダストリアル Ecopack2

STBCFG01JR

Package:

CSP P 0.4 mm

Material Declaration**:

Marketing Status

NRND

Package

CSP P 0.4 mm

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STBCFG01JR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

NRND
EAR99 NEC Tape And Reel CSP P 0.4 mm -30 85 CHINA

STBCFG01JR

製品ステータス

NRND

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

CSP P 0.4 mm

Operating Temperature (°C)

(最小)

-30

(最大)

85

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

CHINA

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。