STPRDC02

量産中

High performance high voltage

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STPRDC02 is a 60 V, high-voltage, full-bridge MOSFET driver IC to implement a control scheme specific to primary-side in STVCOT™-based resonant / non-resonant converters. It provides four high-current gate drive outputs, each capable of driving one or more N-channel Power MOSFETs. The device features programmable dead-time control to optimize MOSFETs switching and reduce losses in order to optimize the overall efficiency.
Two PWM inputs control the two half-bridge sections independently. EN pin, when low, forces all the gate drive to low regardless of the PWMs status implementing an HiZ.
Overcurrent protection is programmable and senses through a common shunt resistance to be connected in series to the Low-Side power MOSFETs.
The STPRDC02 is available in VFQFPN, 4x4 mm package with exposed pad.
  • 特徴

    • 60 V full-bridge driver for N-Channel MOSFETs
    • Adjustable dead-time control
    • 2 A sink/source current
    • Operating frequency up to 1 MHz
    • Enable input
    • Programmable overcurrent-protection
    • VFQFPN, 4x4 mm package

回路ダイアグラム

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STPRDC02

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STPRDC02TR
量産中
VFQFPN 25L 4x4x0.85 Pitch 0.4 インダストリアル Ecopack2

STPRDC02TR

Package:

VFQFPN 25L 4x4x0.85 Pitch 0.4

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

VFQFPN 25L 4x4x0.85 Pitch 0.4

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STPRDC02TR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel VFQFPN 25L 4x4x0.85 Pitch 0.4 0 125 PHILIPPINES

STPRDC02TR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

VFQFPN 25L 4x4x0.85 Pitch 0.4

Operating Temperature (°C)

(最小)

0

(最大)

125

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

PHILIPPINES

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。