STRG06

量産中

Universal digital multicell controller with PMBus

データブリーフのダウンロード
概要
Online design
サンプル & 購入
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
品質 & 信頼性
Partner products
Sales Briefcase

製品概要

概要

The STRG06 is a high performance digital controller featuring the innovative and patented ST RVCOT™ control loop that allows to implement a high efficiency DC-DC converter in single stage conversion directly from the 60 V bus. In combination with the STRG02 and STRG04, the device is able to implement a scalable power supply with output power ranging from 50 W up to > 300 W featuring auto cell shedding and PFM to optimize the overall efficiency maintaining a > 90% baseline over the whole current range without compromising the load transient and DVID response.
The STRG06 device can be fully configured through the PMBus™ to minimize the external component count. A full set of telemetry is provided including the BBR, CFP and primary / secondary side telemetry.
The device assures fast and independent protection against the positive and negative OC (per cells), over/undervoltage and FB disconnection.
The STRG06 is available in a VFQFPN68, 8 x 8 mm package with an exposed pad.
  • 特徴

    • High performance resonant digital control loop RVCOT™
    • Drives up to 6 cells with STRG02 and STRG04, from 50 W up to > 300 W
    • Compliant with Intel VR12.5™ and VR13 protocol
    • Fully configurable through PMBus™ Rev1.2
      • Telemetry for primary and secondary
      • Full IC configuration / management
      • Voltage positioning
    • Advanced power management
      • Auto cell shedding with PFM
      • Low power 1.8 V logic
    • Programmable protections
      • OV / UV and FB disconnection
      • Pos/neg OC per cell
      • Current sharing error
      • Black box recorder (BBR)
      • Catastrophic fault precursor (CFP)
    • Embedded non-volatile memory (NVM)
    • Primary μC interface for telemetry (PuC)
    • Single-wire synchronous rectifier drive
    • RST and EN1V8 for low power mode
    • VFQFPN68, 8 x 8 mm package

推奨コンテンツ

関連アプリケーション

インダストリアル

EDAシンボル / フットプリント / 3Dモデル

STMicroelectronics - STRG06

アプリケーションに適したEDAシンボル、フットプリント、および3Dモデルをダウンロードしてご利用頂けます。また、ご使用の設計ツールチェーンに対応したさまざまなCADフォーマットもご利用頂けます。

Symbols

EDAシンボル

Footprints

フットプリント

3D model

3Dモデル

品質 & 信頼性

製品型番 マーケティング・ステータス パッケージ グレード RoHSコンプライアンスグレード 材料宣誓書**
STRG06TR
量産中
QFN 68 8x8x1.0 インダストリアル Ecopack2

STRG06TR

Package:

QFN 68 8x8x1.0

Material Declaration**:

PDF XML

Marketing Status

量産中

Package

QFN 68 8x8x1.0

Grade

Industrial

RoHS Compliance Grade

Ecopack2

(**) st.comで提供している材料宣誓書は、パッケージ・ファミリ内で最も一般的に使用されているパッケージに基づく汎用ドキュメントの場合があります。そのため、特定の製品では100%正確ではない可能性があります。特定の製品情報については、セールスサポートまでお問い合わせください

サンプル & 購入

製品型番
販売代理店から購入
STから購入
製品ステータス
ECCN (US)
ECCN (EU)
梱包タイプ
パッケージ
温度(℃) Country of Origin
Budgetary Price (US$)*/Qty
最小
最大
STRG06TR

販売代理店に在庫がない場合は、STのセールス・オフィスまでお問い合わせください

量産中
EAR99 NEC Tape And Reel QFN 68 8x8x1.0 0 125 PHILIPPINES

STRG06TR

製品ステータス

量産中

ECCN (US)

EAR99

Budgetary Price (US$)*/Qty

ECCN (EU)

NEC

梱包タイプ

Tape And Reel

パッケージ

QFN 68 8x8x1.0

Operating Temperature (°C)

(最小)

0

(最大)

125

Budgetary Price (US$)* / Qty

Country of Origin

PHILIPPINES

(*)概算用の参考価格(US$)です。現地通貨でのお見積りについては、STのセールス・オフィス または販売代理店 までお問い合わせください。