SLLIMM 2ndシリーズ

概要
製品セレクタ
ソリューション
Documentation
CAD Resources
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite
はじめる

SLLIMM™ 2ndシリーズは、小型かつ高効率のデュアルインライン・インテリジェント・パワー・モジュール(IPM)の最新製品ファミリです。SLLIMM IPMはSTPOWERファミリの製品です。

ハイサイド・ドライバとローサイド・ドライバを別々に実装した新しい内部構成が採用されたこのシリーズには、スイッチング・オプションとして、改良されたトレンチゲート・フィールドストップIGBTやスーパー・ジャンクション(SJ)MOSFETが含まれています。
従来のSLLIMMシリーズを補完するこれらのIPMは、追加機能や新しいパッケージ・オプション、および高い柔軟性をもち、電力損失の低減に貢献します。フル・モールドかつ上面冷却型(DBC: Direct Bonded Copper)のパッケージング・ソリューションを、低 / 中 / 高電力のアプリケーションそれぞれに利用できます。

安定した電力導通の実現により、スイッチング損失と電磁干渉(EMI)を低減させるため、洗濯機やポンプ、ファン、空調機といった生活家電や、300W~3kWのハードスイッチング回路において、最大20kHzで動作するモータ・ドライブの効率向上に適しています。

新機能: DBCパッケージで提供される、IGBTおよびSJ MOSFETベースのSLLIMM 2ndシリーズ製品がアップグレードされました。強力なESDプロテクション・オプションが追加され、信頼性と堅牢性が向上しています。

現在、STGIB10CH60TS-LZおよびSTGIB15CH60TS-LZに適用されていますが、近日中に全製品に適用される予定です。


 

推奨コンテンツ