概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

インテリジェント・パワー・モジュール・ファミリに属するSLLIMMの第1シリーズは、DBC(Direct Bonded Copper)上にマウントされ、インバータ構成を持つ3つのハーフ・ブリッジ・ドライバによって駆動されるパッケージ内蔵ダイオードと、6つのIGBT(プレーナまたはTFS)を組み合わせた製品です。また、ドライバ・ブロックはあらゆるフィルタリング・ステージ用のすべての受動部品とともに、専用のPCB内にマウントされています。完全に絶縁された上面冷却型のSDIPパッケージには、それぞれ25リード・バージョン(SDIP-25L)と38リード・バージョン(SDIP-38L)があり、優れた放熱特性を持ちます。最大2.5kVrmsのUL認証を受けており(ファイルE81734)、小型のパッケージで提供されます。SLLIMMは、ポンプ、ミシン、洗濯機、エアコン・コンプレッサ・ドライブなど、幅広いアプリケーションの要件を満たすよう設計されています。SLLIMM IPMはSTPOWERファミリの製品です。

推奨コンテンツ