1200V IGBT Hシリーズは、トレンチ・フィールドストップ・テクノロジーに基づき、20kHz~100kHzのスイッチング周波数で動作するアプリケーションに適しています。これらの高速IGBTは、極めて短いテール電流、低ターンオフ損失、および超高速ターンオンを特徴としており、ソーラー・インバータや溶接機、UPS、およびPFCコンバータといったアプリケーションのエネルギー効率を向上させます。IGBT製品はSTPOWERファミリに属しています。
175˚Cの拡張最高動作温度(Tᴊ)、および広い安全動作領域(SOA)により、厳しい環境での使用に適しています。
コスト重視のアプリケーション向けにダイオードを不要としたモデルも提供されています。定格電流は15A、25A、および40Aであり、標準またはロングリードのTO-247パッケージで提供されます。
STのSTPOWER IGBTの主な特徴
- 高速IGBT(最大100kHz)
- 1200Vのブレークダウン電圧、5µsの最小短絡定格時間(起動時TJ 150˚Cの場合)、および175˚Cの拡張最高動作温度(TJ)による、高い堅牢性と信頼性
- 高い熱抵抗に対応する薄型IGBTダイ
- 正のVCE(sat)温度係数および狭いパラメータ分布による設計の簡素化および容易な並列化
- 高速リカバリ向けフリーホイール・ダイオードをパッケージに内蔵(適切なソフトリカバリ、優れた高速スイッチングおよびEMI)
STの1200V IGBT Hシリーズは、STの1200V IGBT Sシリーズ(最適範囲最大8kHZ)およびMシリーズ(最適範囲最大20kHz)を補完する高周波数向け製品です。
STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、設計者は、長寿命のカスタマイズされた高効率のアプリケーションに適したソリューションを容易に見つけることができます。
注目ビデオ
-
STGWA40H120DF2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
-
STGWA25H120F2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
-
STGWA15H120F2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed
-
STGWA15H120DF2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed
-
STGW25H120DF2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
-
STGW40H120DF2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
-
STGW25H120F2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
-
STGWA25H120DF2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 25 A high speed
-
STGW40H120F2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
-
STGW15H120F2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed
-
STGWA40H120F2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 40 A high speed
-
STGW15H120DF2
Trench gate field-stop IGBT, H series 1200 V, 15 A high speed