CATEGORIES

パワー・トランジスタ Minimize menu

1200V Mシリーズ: 低損失(2kHz~20kHz)

概要
製品セレクタ
ソリューション
ドキュメント
CADリソース
ツール & ソフトウェア
eDesignSuite

1200V IGBT Mシリーズは、トレンチ・フィールドストップ(TFS)テクノロジーに基づき、2kHz~20kHzのスイッチング周波数で動作するアプリケーション向けに設計されています。導通損失とターンオフ損失、およびターンオン損失が高度に最適化されており、ソーラー・インバータ、溶接機器、UPS、および産業用モータといったアプリケーションのハードスイッチング回路における使用に適しています。IGBT製品はSTPOWERファミリに属しています。

10µsの最小短絡保証時間(起動時Tᴊ 150˚Cの場合)、175˚Cの最高動作温度(Tᴊ)、および広い安全動作領域(SOA)により、厳しい環境における堅牢な性能を実現します。

コスト重視のアプリケーション向けにダイオードを不要としたモデルも提供されています。定格電流は8A、15A、25A、および40Aであり、標準またはロングリードのTO-247パッケージで提供されます。

STのSTPOWER IGBTの主な特徴

  • 最大20kHzのアプリケーション向けの低損失IGBTシリーズ
  • 1200Vのブレークダウン電圧、10µsの最小短絡定格時間(起動時TJ 150˚Cの場合)、および175˚Cの拡張最高動作温度(TJ)による、高い堅牢性と信頼性
  • 高い熱抵抗に対応する薄型IGBTダイ
  • 正のVCE(sat)温度係数および狭いパラメータ分布による設計の簡素化および容易な並列化
  • 高速リカバリ向けに最適化されたダイオード(高度のソフト・リカバリ、低EMI、およびターンオン損失)

最大20kHzのハードスイッチング・トポロジに最適なSTの1200V IGBT Mシリーズは、STの1200V IGBT SシリーズおよびHシリーズ(それぞれ最大8kHzおよび20kHz超で最適な効率が得られるように設計)を補完する製品です。

STの幅広いSTPOWER製品ポートフォリオは、最先端のパッケージと保護を兼ね備えることで高い信頼性と安全性を実現しています。これにより、設計者は、長寿命のカスタマイズされた高効率のアプリケーションに適したソリューションを容易に見つけることができます。

IGBT M series

推奨コンテンツ